(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

・軽・中量棚用の小物を置けるバスケット。 【特長】 ・引っ掛けるだけで簡単取付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    280
  • 奥行(mm):
    125
  • 高さ(mm):
    95
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    調味ボックス
  • 適用ラック:
    19/25共通シリーズ
  • 棚耐荷重(kg):
    2
  • JANコード:
    4997236995865
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

LKP-BX933 解除

Loading...

調味料ボックスLKP-BX933の特長

シェルフ(棚板)のフレームやワイヤーバーに引っ掛けるタイプのバスケット。
使用頻度の高い調味料の置き場所に便利。
全てのポール径に共通して取り付け可能。

製品仕様

外形寸法(約)幅28×奥行9.5×高さ12.5cm
※バスケットの外形寸法です。フック部は含まれていません。
耐荷重2kg
材質スチール(クロームメッキ)
型番LKP-BX933
ポール径/シリーズ全ポール径共通/オプションパーツ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LKP-BX933

LKP-BX933

1個

10個

1,280( 1,408円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・軽・中量棚用の小物を置けるバスケット。
【特長】
・引っ掛けるだけで簡単取付。
・全タイプに共通して取り付けが可能。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・小物の整理に最適。
・ルミナスに掛けて収納可能。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツの型番LKP-BX933のページです。
型番LKP-BX933に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

    ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

    ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

      キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

      キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

        シェルフ用ステンレスレッジ

        シェルフ用ステンレスレッジ

          サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

          サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

            サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

            サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

              ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

              ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) キャニオン キャニオン エレクター エレクター ルミナス(ドウシシャ)
                通常価格 1,280円 641円 4,889円 4,392円 1,800円 1,050円 790円
                通常出荷日 3日目   3日目   4日目~   4日目   8日目   6日目~   3日目  
                商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - その他 - - 軽量タイプオプション
                材質 スチール スチール - - - - スチール
                間口(mm) 280 - - - - - -
                奥行(mm) 125 100 - - - - -
                高さ(mm) 95 70 - - - - 110

                ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました