(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSK-B2507
ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通 ルミナス ゼンポールケイキョウツウ ワイドバスケット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
641円
税込単価
705円

小物を置ける浅型ワイドバスケット。【特長】・カスタマイズも自由自在パーツの追加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    70
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ワイドバスケット
  • 適用ラック:
    19/25共通シリーズ
  • 棚耐荷重(kg):
    2
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

LSK-B2507 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リビングやキッチンまわりなど、散乱しがちな小物類や調味料をすっきりまとめることができます。

底幅のある容器もOK。

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 耐荷重:2kg
  • サイズ
    LSK-B2507:幅25×奥行10×高さ7cm
    LSK-B3507:幅35×奥行10×高さ7cm
 
商品情報を表示

LSK-B2507 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LSK-B2507

LSK-B2507

250
4536863258648
1個

4個

641( 705円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物を置ける浅型ワイドバスケット。
【特長】
・カスタマイズも自由自在パーツの追加で収納力アップ!
・引っ掛けるだけで簡単取付。
・全タイプに共通して取り付けが可能。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・小物の整理に最適。
・ルミナスに掛けて収納するのに便利。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通の型番LSK-B2507のページです。
型番LSK-B2507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

    ルミナス バスケット 25mmシリーズ

    ルミナス バスケット 25mmシリーズ

      ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

      ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

        ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

        ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

          ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304)

          ステンレス製ハーフメッシュ棚板(SUS304)

            M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し

            M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し

              メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 641円 1,566円 1,280円 1,430円 12,158円 168,879円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   19日目  
              商品タイプ 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション - - 中量タイプオプション
              材質 スチール - スチール - - スチール
              奥行(mm) 100 - 125 - - -
              高さ(mm) 70 - 95 - - 200
              その他 オプション - オプション - - オプション

              ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              小物入れに使用
              評価 5.0満足度:5.02023/05/28
              隙間があるので、ウェスの束など、落下しない程度の大きさの小物を入れています。高さのある棚の脇に複数取り付けて、用途に応じて使い分けています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              カゴとして
              評価 3.0満足度:3.02018/08/13
              ルミナスやアイリスの製品は強度やサビ効果があるのですが、入れる物によってうまく入らない(スキマから落ちたり、ワイドや高さ不足)ので、
              100均のでいろいろチャレンジしている内に、100均で落ち着いています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              LSK-B3507
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口
              (mm)
              JANコード 内容量

              755円

              ( 831円 )
              4個 あり

              3日目

              3504536863258655-

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました