(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSK-H20
ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ スチールセイパイプシキダナ メッシュタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
646円
税込単価
711円

小物を掛けられる傾斜ハンガー。【特長】・引っ掛けるだけで簡単取付。・全タイプに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    傾斜ハンガー
  • 適用ラック:
    19/25共通シリーズ
  • 棚耐荷重(kg):
    2
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

LSK-H20 解除

Loading...

ルミナス傾斜ハンガーの特長

シェルフ(棚板)のフレームやワイヤーバーに引っ掛けるタイプのハンガーフック。
使用頻度の高い洋服やカバンの収納に便利。
全てのポール径に共通して取り付け可能。

ルミナス傾斜ハンガーの寸法

LSK-H20:ハンガー部(約)20cm
LSK-H30:ハンガー部(約)30cm

  • ※ ハンガー部の寸法です。フック部は含まれていません。

製品仕様

耐荷重2kg
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径/シリーズ全ポール径共通/オプションパーツ
商品情報を表示

LSK-H20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LSK-H20

LSK-H20

20
4536863251229
1個

4個

646( 711円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物を掛けられる傾斜ハンガー。
【特長】
・引っ掛けるだけで簡単取付。
・全タイプに共通して取り付けが可能。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・小物の整理に最適。
・ルミナスに物を掛ける際に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツの型番LSK-H20のページです。
型番LSK-H20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

    ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F

    ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F

      ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツ

      ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツ

        ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

        ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

          ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

          ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

            ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

            ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

              ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

              ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

                キャンチラック複式1連

                キャンチラック複式1連

                  メタルラック用三角アジャスター MR-3A

                  メタルラック用三角アジャスター MR-3A

                    スチールラック用棚板

                    スチールラック用棚板

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                        ポストクランプ

                        ポストクランプ

                          メタルミニ用三角アジャスター

                          メタルミニ用三角アジャスター

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) 日本ファイリング アイリスオーヤマ サカエ アイリスオーヤマ アズワン アイリスオーヤマ
                            通常価格 646円 856円 1,080円 1,280円 641円 1,389円 282円 73,909円 520円 11,576円 341円 743円 391円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   10日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) その他 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション その他
                            材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール その他 スチール - - その他
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション
                            商品詳細 傾斜ハンガー - 5連フック 調味ボックス ワイドバスケット 掛けボックス ワイヤーバー用フック - - - - - -
                            適用ラック 19/25共通シリーズ - 19/25共通シリーズ 19/25共通シリーズ 19/25共通シリーズ 19/25共通シリーズ 19/25共通シリーズ - - - - - -

                            ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具をぶらさげるため
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/19
                            ルミナスラックにコンベックスや直尺、糸鋸などをぶらさげるために使用。かなり長いので色々つけられるが、その分でっぱりも大きいわけなので注意して仕様を選定すべきだろう。
                            水平のものもあればよいと思った。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSK-H30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            739円

                            ( 813円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            304536863251922-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました