(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ADD-P2590J
ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング スチールセイパイプシキダナ メッシュタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,187円
税込単価
3,506円

ルミナス25mm延長用テンションポール。【特長】・定番のポール径25mmなら専...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    突っ張り(テンション)延長用ポール
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • セット内容:
    ジョイント付
  • 内容量:
    1セット(2本)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

ADD-P2590J 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

もしものときの安心・安全に

通常のポールに連結・延長して、天井に突っ張ることができます。ポールにライン(溝)があるところまではシェルフやパーツが取付けできます。

  • 2本セット(ジョイント付)
  • 材質:スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 使用範囲
    ADD-P2545J:47~74cm
    ADD-P2560J:62~100cm
    ADD-P2590J:96~165cm
ポール径25mm 突っ張り(テンション)延長用ポール 使用方法

スライドさせて天井までの高さを調整できます。

 
商品情報を表示

ADD-P2590J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ADD-P2590J

ADD-P2590J

93~165
4536863398870
1セット(2本)

3個

3,187( 3,506円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス25mm延長用テンションポール。
【特長】
・定番のポール径25mmなら専用パーツもこんなに充実!
・組み立てが簡単で、ビギナーに安心。プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・470~740mm、620~1,000mm、960~1,650mmの全3サイズのから選択可能。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
・スライドさせて天井までの高さを調整可能。
・ポール先端のキャップをはずして簡単に継ぎ足し・延長が可能。
【用途】
・ラックの転倒防止に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティングの型番ADD-P2590Jのページです。
型番ADD-P2590Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

    ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

    ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

      ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

      ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

        ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

        ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

          ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

          ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

            ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

            ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

              エレクターシェルフ用ポール

              エレクターシェルフ用ポール

                メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

                メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

                  メッシュラック用継ぎ足し支柱

                  メッシュラック用継ぎ足し支柱

                    メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) エレクター トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 2,449円 2,228円 807円 1,082円 370円 4,546円 2,175円 1,013円 620円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   8日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 - -
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス - -
                    その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - -
                    商品詳細 突っ張り(テンション)延長用ポール 突っ張り(テンション)延長用ポール ジョイント付 延長用ポール ジョイント付 延長用ポール ポール 突っ張り(テンション)ポール一式 - - -
                    適用ラック 25mmシリーズ 19mmシリーズ 19mmシリーズ 25mmシリーズ 25mmシリーズ 25mmシリーズ - - -

                    ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティングのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    テンションポール
                    評価 5.0満足度:5.02021/04/29
                    初めてテンションポールを使用しました。
                    取付がしにくいかと心配していましたが、簡単でした。
                    事務所内もすっきりして、満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ルミナスラックの固定用
                    評価 4.0満足度:4.02018/01/31
                    ルミナスラックを天井まで延長し、固定するために使っています。2本組ですが、4本買わないと使いにくいので4本にすればよいのに、とは思いました。商品にもんだいはありません。 もう少し短いバージョンがあってもいいかも。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ADD-P2545J
                    ADD-P2560J
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    長さ
                    (cm)
                    JANコード 内容量

                    2,449円

                    ( 2,694円 )
                    4個 あり

                    3日目

                    47~744536863398863-

                    2,674円

                    ( 2,941円 )
                    4個 あり

                    3日目

                    62~1004536863398771-

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました