(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ADD-P2530
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング スチールセイパイプシキダナ メッシュタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,082円
税込単価
1,190円

ルミナス25mm延長用ポール。【特長】・定番のポール径25mmなら専用パーツも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    延長用ポール
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • セット内容:
    ジョイント付
  • 内容量:
    1セット(2本)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

ADD-P2530 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

棚をもっと高くしたい

  • 2本セット
  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 長さ
    ADD-P2515:16cm
    ADD-P2530:31cm
    ADD-P2545:46.5cm
    ADD-P2560:61.5cm
    ADD-P2590:89.5cm
ポール径25mm スチールラック 延長用ポール

ジョイント付

 
商品情報を表示

ADD-P2530 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ADD-P2530

ADD-P2530

31
4524871535196
1セット(2本)

4個

1,082( 1,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス25mm延長用ポール。
【特長】
・定番のポール径25mmなら専用パーツもこんなに充実!
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・160~895mmまで5サイズのから選択可能。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
・ポール先端のキャップをはずして簡単に継ぎ足し、延長が可能。
【用途】
・お持ちのラックに追加して収納力をアップするのに便利。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティングの型番ADD-P2530のページです。
型番ADD-P2530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

    ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

    ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

      ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

      ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

        ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

        ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

          ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

          ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

            ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

            ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

              ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

              ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

                ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

                  ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

                  ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

                    ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                    ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                      ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                      ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                        ルミナス コの字バー ポール径25mm

                        ルミナス コの字バー ポール径25mm

                          ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

                          ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 1,082円 2,449円 807円 4,546円 790円 370円 7,599円 548円 2,228円 6,542円 3,800円 1,737円 1,480円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - - 軽量タイプオプション - - - 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール - - - その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - - - オプション
                            商品詳細 延長用ポール 突っ張り(テンション)延長用ポール 延長用ポール ジョイント付 突っ張り(テンション)ポール一式 サポート柵 ポール - - 突っ張り(テンション)延長用ポール ジョイント付 - - - ハンガーポール(専用フック付)
                            適用ラック 25mmシリーズ 25mmシリーズ 19mmシリーズ 25mmシリーズ 25mmシリーズ 25mmシリーズ - - 19mmシリーズ - - - -

                            ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            収納の拡張
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            配管との干渉で標準の長さのポールだとラックを設置できない場所があったのですが、少しだけ高さを変更できる部品があったので設置することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADD-P2515
                            ADD-P2545
                            ADD-P2560
                            ADD-P2590
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            1,128円

                            ( 1,241円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            164524871535189-

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            46.54524871535257-

                            1,474円

                            ( 1,621円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            61.54524871535301-

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            89.54524871535318-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました