(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
459円
税込単価
505円

【特長】ルミナス25mmシリーズの軽量タイプオプション、ポールとポールをジョイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ジョイント
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • JANコード:
    4536863400078
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 仕様:
    径25mmポール用
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

P25-J

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P25-J

P25-J

1セット(2個)

4個

459( 505円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ルミナス25mmシリーズの軽量タイプオプション、ポールとポールをジョイントするためのスチール製(亜鉛メッキ)パーツ(2個入り)です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mmの型番P25-Jのページです。
型番P25-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm

ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm

    ルミナス ジョイント4個セット 25mmシリーズ

    ルミナス ジョイント4個セット 25mmシリーズ

      メタルミニ用キャスター

      メタルミニ用キャスター

        ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm

        ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm

          メタルラック用キャスター

          メタルラック用キャスター

            メタルラック用ポール(4本)

            メタルラック用ポール(4本)

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

                メタルラック用サイドバー(2本)

                メタルラック用サイドバー(2本)

                  メタルラック用 棚板固定部品(4個)

                  メタルラック用 棚板固定部品(4個)

                    背面連結金具

                    背面連結金具

                      PKS ポールクランプ

                      PKS ポールクランプ

                        スーパージャンボ保管庫 壁面固定金具

                        スーパージャンボ保管庫 壁面固定金具

                          350mm メタルラックミニ用棚板

                          350mm メタルラックミニ用棚板

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ エスコ キャニオン エスコ エスコ エスコ アズワン サカエ エスコ
                            通常価格 459円 440円 1,353円 276円 1,771円 1,794円 5,768円 1,859円 310円 550円 2,200円 2,988円 2,340円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 12日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション その他 - 軽量タイプオプション その他 - その他 その他 軽量タイプオプション -
                            材質 スチール その他 - その他 その他 - ステンレス - - スチール - スチール -
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション オプション -
                            商品詳細 ジョイント ジョイントセット - スリーブ - - - - - - - - -
                            適用ラック 25mmシリーズ 25mmシリーズ - 25mmシリーズ - - - - - - - - -

                            ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ポールを延長する際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                            短いポールを延長する際に使いました。グラグラしないか心配でしたが、しっかりと固定できました。棚を入れたので、より剛性も増しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長ポールのジョイントとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/05
                            当たり前ですが、ルミナス以外のメーカとはピッチが合わないことが多いです。スリーブや棚は互換性があったりはしますが、こちらのジョイントは要注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました