(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT3576
ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット ルミナスキョウツウパーツ サイドネット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
954円
税込単価
1,049円

小物を掛けられるサイドネット。【特長】・カスタマイズも自由自在パーツの追加で収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    サイドネット
  • 適用ラック:
    19/25共通シリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • セット内容:
    取付け用S字フック付
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

壁掛けディスプレイに

  • 取り付け用S字フック×2付属
  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • サイズ
    NT3560:奥行57×幅31cm
    NT3576:奥行72.5×幅31cm
    NT4560:奥行60×幅41cm
    NT4576:奥行75×幅41cm

使用方法・使用事例

使用事例

共通パーツ サイドネット 使用例

横長に取付け/サイドに取付け

 
商品情報を表示

NT3576 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NT3576

NT3576

310
725
4524871213421
1枚

4個

954( 1,049円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物を掛けられるサイドネット。
【特長】
・カスタマイズも自由自在パーツの追加で収納力アップ!
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心で、プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・組み立てた後のラックの側面からの落下防止になる。
・S字フック付で簡単に取付が可能。
・フックとの組み合わせで使用シーンが更に拡がる。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・ルミナスに物を掛ける際に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネットの型番NT3576のページです。
型番NT3576に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

    ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ

    ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ

      メーカー ルミナス(ドウシシャ) アズワン
      通常価格 954円 61,697円
      通常出荷日 3日目   8日目  
      商品タイプ 軽量タイプオプション -
      材質 スチール ステンレス
      その他 オプション -
      商品詳細 サイドネット -
      適用ラック 19/25共通シリーズ -

      ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネットのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
      塗装系用具の置き場として使用
      評価 5.0満足度:5.02023/05/28
      ラックの側面を覆うことで、道具を吊るすことが可能になりました。特に乾燥を必要とする塗装系の用具を吊るすのに便利です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      こぼれ止め
      評価 3.0満足度:3.02018/08/13
      両サイドや背面のこぼれ止めですが、100均ワイヤーネットをニッパーで調整すれば、それで十分です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      NT3560
      NT4560
      NT4576
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口
      (mm)
      高さ
      (mm)
      JANコード 内容量

      971円

      ( 1,068円 )
      4個 あり

      3日目

      3105704524871213414-

      954円

      ( 1,049円 )
      4個 あり

      3日目

      4106004524871213391-

      1,081円

      ( 1,189円 )
      4個 あり

      3日目

      4107504524871213407-

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました