(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通 (型番リスト)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
282円 ~ 367円
税込価格
310円 ~ 404円

小物を掛けられるワイヤーバー用フック。【特長】・カスタマイズも自由自在パーツの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ワイヤーバー用フック
  • 適用ラック:
    19/25共通シリーズ
  • 棚耐荷重(kg):
    1
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミトンやタオルなどに

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 耐荷重:1kg
  • 長さ
    WB-F605:5cm
    WB-F610:10cm
    WB-F615:15cm
    WB-F620:20cm
    WB-F625:25cm

※表示サイズは、フック部の長さです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4524871210758
1個

6個

282( 310円 )

3日目

10
4524871210765
1個

1個

311( 342円 )

3日目

15
4524871210772
1個

1個

341( 375円 )

3日目

20
4524871210789
1個

1個

367( 404円 )

3日目

25
4524871210796
1個

1個

367( 404円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

小物を掛けられるワイヤーバー用フック。
【特長】
・カスタマイズも自由自在パーツの追加で収納力アップ!
・引っ掛けるだけで簡単に取付が可能で全タイプに共通して取り付けが可能。
・サイドネットと組み合わせると使用シーンが拡がる。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・ルミナスに物を掛ける際に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

    中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具

    中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具

      メタルラック用4連・5連フック

      メタルラック用4連・5連フック

        ルミナス シェルフ用コネクター ポール径19mm

        ルミナス シェルフ用コネクター ポール径19mm

          ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

          ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

            中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート

            中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート

              中量キャスターラック用 取手

              中量キャスターラック用 取手

                スーパーエレクターシェルフ用オプション

                スーパーエレクターシェルフ用オプション

                  M3型中量棚用アップベースセット

                  M3型中量棚用アップベースセット

                    メーカー ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) アズワン トラスコ中山 ミスミ エレクター トラスコ中山
                    通常価格 282円 1,386円 797円 229円 200円 1,697円 4,405円 68円 4,934円
                    通常出荷日 3日目   8日目   4日目   3日目   1日目   8日目   3日目   4日目~   1日目  
                    商品タイプ 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) - 軽量タイプオプション その他 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) その他 中量タイプオプション
                    材質 スチール スチール - スチール - スチール - その他 スチール
                    その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション
                    商品詳細 ワイヤーバー用フック - - 棚板連結用コネクター - - - - -
                    適用ラック 19/25共通シリーズ - - 19mmシリーズ - - - - -

                    ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通のレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                    ワイヤーシェルフにドライヤーを引っかけるのに使った。
                    評価 3.0満足度:3.02019/09/22
                    ホーム・エレクターのワイヤーシェルフに使えた。 強度も充分だ。

                    でも、下から持ち上げると簡単に外れて落下する。 わずかな力を加えるだけで左右にスルスルと移動する。 しかたなく輪ゴムで止めて使ってる。

                    表面に滑らかさが感じられない。 経験上、メッキ層が薄いときの表面に似てる。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ラックのフックとして
                    評価 3.0満足度:3.02018/08/17
                    100均とかに比べて線が太くて強いですが、よくラックから外れ下の物に当たりびっくりします。根本で固定ができるといいのですが・・・

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト