(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス コの字バー ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25KWB1245
ルミナス コの字バー ポール径25mm ルミナス ポールケイ25MM コノジバー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,294円
税込単価
2,523円

補強や足回りスペースに使えるルミナスパーツのコの字バー。【特長】・自由に!より...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バー
  • 商品詳細:
    コの字バー
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

25KWB1245 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

足元の補強と安定に

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • サイズ
    25KWB6045:奥行46×幅61cm
    25KWB7645:奥行46×幅76cm
    25KWB9045:奥行46×幅91.5cm
    25KWB1245:奥行46×幅121.5cm

※上記すべての製品には、スリーブ(取付部品)が付属されておりません。ご購入の際にはポール径25対応のスリーブ(取付部品)型番IHL-SLV4Sをお求めください。

 
商品情報を表示

25KWB1245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25KWB1245

25KWB1245

4524871213254
1215×460
1本

4個

2,294( 2,523円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補強や足回りスペースに使えるルミナスパーツのコの字バー。
【特長】
・自由に!より機能的に!補強&補助パーツはアレンジ次第。
・組み立てが簡単でビギナーにも安心。
・プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・幅600~1,200mmの全4サイズ。
【用途】
・ラックの下にスペースをつくりたい場合の補強として最適。
・足元のスペース確保に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス コの字バー ポール径25mmの型番25KWB1245のページです。
型番25KWB1245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス コの字バー ポール径25mm

ルミナス コの字バー ポール径25mm

    メタルラック用コの字バー

    メタルラック用コの字バー

      メーカー ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ
      通常価格 1,737円 2,482円
      通常出荷日 2日目~   1日目~  
      商品タイプ バー -
      商品詳細 コの字バー -
      適用ラック 25mmシリーズ -
      材質 スチール(クロームメッキ) -
      内容量 1本 -

      ルミナス コの字バー ポール径25mmのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
      ラックのぐらつき防止に使用
      評価 5.0満足度:5.02023/05/28
      大型プリンタなどの高さと横幅のある機器の上に棚が欲しい場合に使用しています。四方の一面に開口部を設けて機器を入れられるので、ポールがぐらつくこともなく安心して使えています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ラックの補強として
      評価 5.0満足度:5.02018/07/05
      ラックを机として利用する場合に足を入れるスペースを作ったり、重い物の重量を床に持たせたり、ゴミ箱スペースとして利用する場合に重宝します。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      25KWB6045
      25KWB7645
      25KWB9045
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード サイズ
      (mm)
      内容量

      1,737円

      ( 1,911円 )
      4個 あり

      3日目

      4536863200777610×460-

      1,783円

      ( 1,961円 )
      4個 あり

      3日目

      4524871213230760×460-

      2,175円

      ( 2,393円 )
      4個 あり

      3日目

      4524871213247915×460-

      メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました