ルミナス間仕切りパーツ。【特長】・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心で、プロユ...
レギュラーシリーズ・スリムシリーズの奥行にぴったりサイズ。
シェルフ(棚板)のフレームに差し込んで取り付ける。
上下どちらにも取り付け可能。
25DB035:(約)奥行35.5cm対応×高さ22cm
25DB045:(約)奥行46cm対応×高さ22cm
材質 | スチール(クロームメッキ) |
---|---|
ポール径/シリーズ | 25mm/ルミナスレギュラーシリーズ |
ルミナス間仕切りパーツ。
【特長】
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心で、プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・奥行き355、460mmの2サイズ。高さは220mm。
【用途】
・書籍、ファイルなどの間仕切りに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mmの型番25DB045のページです。
型番25DB045に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25DB035 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 奥行 (mm) | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901円 ( 991円 ) | 4個 | あり | 3日目 | 355 | 4536863200739 | - |