(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25SB045
ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm ルミナス ポールケイ25MM サポートサク

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

落下防止用サポート柵。【特長】・自由に!より機能的に!補強&補助パーツはアレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    110
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    サポート柵
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

25SB045 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

側面からの落下防止に

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • サイズ
    25SB035:幅29×高さ11cm(棚幅35.5cm用)
    25SB045:幅39×高さ11cm(棚幅46cm用)
    25SB060:幅54×高さ11cm(棚幅61cm用)
    25SB076:幅69×高さ11cm(棚幅76cm用)
    25SB090:幅84×高さ11cm(棚幅91.5cm用)
    25SB120:幅115×高さ11cm(棚幅121.5cm用)

※高さサイズは、棚板側面に差し込んで、棚面から飛び出したサイズになります。

 
商品情報を表示

25SB045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25SB045

25SB045

390
4524871209752
46cm用
1本

4個

902( 992円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下防止用サポート柵。
【特長】
・自由に!より機能的に!補強&補助パーツはアレンジ次第。
・組み立てが簡単でビギナーにも安心。
・プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・スチールシェルフ(棚)の側面に挟み込むだけで簡単に取付可能。
【用途】
・収納物の落下、こぼれ防止に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mmの型番25SB045のページです。
型番25SB045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

    ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

    ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

      ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

      ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

        ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

        ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

          ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

          ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

            ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

            ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

              ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

              ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

                ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

                  ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

                  ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

                    ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

                    ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

                      ルミナス バスケット 25mmシリーズ

                      ルミナス バスケット 25mmシリーズ

                        ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                        ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                          ルミナス コの字バー ポール径25mm

                          ルミナス コの字バー ポール径25mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 790円 954円 2,449円 548円 1,480円 1,748円 1,082円 370円 4,546円 544円 1,566円 3,800円 1,737円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - - -
                            材質 スチール スチール スチール - その他 - スチール スチール スチール スチール - - -
                            高さ(mm) 110 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション オプション オプション - - -
                            商品詳細 サポート柵 サイドネット 突っ張り(テンション)延長用ポール - ハンガーポール(専用フック付) - 延長用ポール ポール 突っ張り(テンション)ポール一式 サポート柵 - - -

                            ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mmのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ブックスタンドとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/05
                            ブックスタンドとしては安定感や自由度がないため、意外と使えませんが、背面や側面から品物が落ちる、こぼれ止めとしては利用できます。結局、本はよく売ってあるT形のブックスタンドの方が使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25SB035
                            25SB060
                            25SB076
                            25SB090
                            25SB120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            JANコード 仕様 内容量

                            790円

                            ( 869円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            290453686320079135.5cm用-

                            882円

                            ( 970円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            540452487120976961cm用-

                            973円

                            ( 1,070円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            690452487120977676cm用-

                            1,094円

                            ( 1,203円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            840452487120978391.5cm用-

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            11504524871209790121.5cm用-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました