(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25P030
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング ルミナス ポールケイ25MM スチールラックキホンポール

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
585円
税込単価
644円

ルミナス25mm組立用ポール。【特長】・定番のポール径25mmなら専用パーツも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ポール
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • セット内容:
    アジャスター付
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途に合わせて高さを選ぶ

  • 付属足パーツ:標準アジャスター
  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 長さ
    25P015:16cm
    25P030:31.5cm
    25P050:47cm
    25P070:67.5cm
    25P090:90cm
    25P120:121cm
    25P150:151cm
    25P180:179cm
    25P210:209.5cm

※サイズには標準アジャスターの高さ(約)1.3cmが含まれています。

ポール径25mm スチールラック基本ポール 関連画像

キャップをはずして延長することも可能です。
アジャスターをキャスターに変更することも可能です。

 
商品情報を表示

25P030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25P030

25P030

31.5
4524871213278
1本

4個

585( 644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス25mm組立用ポール。
【特長】
・定番のポール径25mmなら専用パーツもこんなに充実!
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心でプロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・160~2,100mmまで9サイズのから選択可能。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
【用途】
・組立の際に使用。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティングの型番25P030のページです。
型番25P030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

    ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

    ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

      ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

      ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

        ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

        ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

          ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

          ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

            ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

            ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

              ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

              ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

                ルミナス コの字バー ポール径25mm

                ルミナス コの字バー ポール径25mm

                  ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

                  ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm

                    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                      ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                      ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

                        ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                        ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                          ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm

                          ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 370円 790円 7,835円 1,082円 4,546円 7,599円 2,449円 1,737円 548円 20,828円 3,800円 1,748円 901円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目~   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション - - - - - 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール - スチール スチール - スチール - - - - - スチール
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - オプション - - - - - オプション
                            商品詳細 ポール サポート柵 - 延長用ポール 突っ張り(テンション)ポール一式 - 突っ張り(テンション)延長用ポール - - - - - ディバイダ
                            適用ラック 25mmシリーズ 25mmシリーズ - 25mmシリーズ 25mmシリーズ - 25mmシリーズ - - - - - 25mmシリーズ

                            ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティングのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            倉庫用の棚に
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/30
                            倉庫用の棚に。19と25サイズがあり、重たいものを置くようの棚に購入。長さや太さを選択できるのでよく購入します。同じメーカーでそろえると、高さなどの変更を共通使用できるので、バリエーションの多いルミナスで購入してます。納期がかかるのだけが残念ですが、価格が他より安いのでミスミさんで購入してます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            倉庫用の棚に
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/30
                            倉庫用の棚に。19と25サイズがあり、重たいものを置くようの棚に購入。長さや太さを選択できるのでよく購入します。同じメーカーでそろえると、高さなどの変更を共通使用できるので、バリエーションの多いルミナスで購入してます。納期がかかるのだけが残念ですが、価格が他より安いのでミスミさんで購入してます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールタックの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/23
                            ポールが2本だけ余っていたので、追加で2本購入して棚を組み立てました。同じ高さのものを購入できたのでガタツキ等もありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            ホームセンターに行く手間を省け、かつ、寸法的に在庫の影響を受ける可能性も無く、安心して発注できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長ポールとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            エレクタ製は延長できませんが、ルミナスはそれができるのでとてもいです。もし切断機をお持ちなら長いポールをカットして独自の長さも作れてコスト安なのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25P015
                            25P050
                            25P070
                            25P090
                            25P120
                            25P150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            370円

                            ( 407円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            164524871213261-

                            647円

                            ( 712円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            474524871213292-

                            620円

                            ( 682円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            67.54524871213308-

                            870円

                            ( 957円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            904524871213315-

                            1,194円

                            ( 1,313円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            1214524871213322-

                            1,413円

                            ( 1,554円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            1514524871213339-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました