(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,748円 ~ 3,137円
税込価格
1,923円 ~ 3,451円

通常のハーフサイズのシェルフ。【特長】・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 商品詳細:
    ハーフシェルフ
  • 棚耐荷重(kg):
    20
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • スリーブ:固定部品は別売りです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

棚と棚の空間を有効活用

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 棚耐荷重:20kg
  • サイズ
    SS4525-H:奥行25×幅46cm
    SS6025-H:奥行25×幅61cm
    SS7625-H:奥行25×幅76cm
    SS9025-H:奥行25×幅91.5cm
    SS1225-H:奥行25×幅121.5cm

※上記の製品には、スリーブ(取付部品)が付属されておりません。ご購入の際にはポール径25mm対応のスリーブ(取付部品)型番IHL-SLV4Sをお求めください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4524871213131
1215×250
1枚

4個

3,137( 3,451円 )

3日目

4524871212974
460×250
1枚

4個

1,748( 1,923円 )

3日目

4524871213056
610×250
1枚

4個

2,146( 2,361円 )

3日目

4524871213094
760×250
1枚

4個

2,372( 2,609円 )

3日目

4524871213117
915×250
1枚

4個

2,665( 2,932円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常のハーフサイズのシェルフ。
【特長】
・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わせてさらに使いやすく快適に!
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心で、プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・奥行25cmでちょっとした小物の収納スペースを確保したい場合におすすめ。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • スリーブ:固定部品は別売りです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

    ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

    ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

      ルミナス バスケット 25mmシリーズ

      ルミナス バスケット 25mmシリーズ

        メタルラック用ハーフ棚板

        メタルラック用ハーフ棚板

          IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

          IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

            ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

            ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通

              メタルラック用スライドトレー

              メタルラック用スライドトレー

                メタルミニ用棚板

                メタルミニ用棚板

                  ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                  ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                    ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

                    ルミナス 収納性ワイドバスケット 全ポール径共通

                      M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し

                      M2型・M3型・M5型用浅型3段引き出し

                        メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山
                        通常価格 1,748円 3,800円 1,566円 2,468円 1,078円 1,389円 5,484円 1,633円 1,430円 641円 168,879円
                        通常出荷日 3日目   2日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   19日目  
                        商品タイプ 棚板 棚板 その他 棚板 その他 - その他 棚板 棚板 - -
                        商品詳細 ハーフシェルフ スライドテーブル バスケット - - - - - スチールシェルフ(棚)スリーブ(取付部品)付 - -
                        棚耐荷重(kg) 20 15 - - - - - - 150 - -
                        適用ラック 25mmシリーズ 25mmシリーズ 25mmシリーズ - - - - - 19mmシリーズ - -
                        材質 スチール(クロームメッキ) スチール(クロームメッキ) スチール(クロームメッキ) - - - - - スチール(クロームメッキ) - -

                        ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mmのレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                        片持ち棚
                        評価 5.0満足度:5.02022/02/26
                        突っ張り棒と組み合わせて片持ち棚を作りました。
                        棚の下のスペースが別用途に使えて重宝しました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        置き台
                        評価 5.0満足度:5.02021/04/29
                        ワイヤレステレビドアホンと非常用懐中電灯の置き台として使用しています。
                        ドアホンが見やすくなり、ボタンも押しやすくなりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ラックの電話台として
                        評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                        スチールラックはどうしてもデットスペースができるので、電話をおいたり、ちょっとした物を置くのに使えます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
                        A
                        約20kgです。

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました