(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS1245-NA
ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm ルミナス ポールケイ25MM ウッドシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,102円
税込単価
6,712円

デスクやワゴンの天板用木製シェルフ。【特長】・機能やシーンで選べるシェルフは組...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 奥行(mm):
    460
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    木製シェルフ(棚)
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 棚耐荷重(kg):
    80
  • 材質詳細:
    天板:天然木突板貼りMDF、フレーム:スチール
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • スリーブ:固定部品は別売りです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

WS1245-NA 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    天板:MDF/フレーム:スチール(クロームメッキ)
  • 棚耐荷重:80kg
  • サイズ
    WS6045:奥行46cm×幅61cm
    WS7645:奥行46cm×幅76cm
    WS9045:奥行46cm×幅91.5cm
    WS1245:奥行46cm×幅121.5cm
  • カラ―
    NA:ナチュラル/BR:ブラウン

※上記の製品には、スリーブ(取付部品)が付属されておりません。ご購入の際にはポール径25mm対応のスリーブ(取付部品)型番IHL-SLV4Sをお求めください。

 
商品情報を表示

WS1245-NA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WS1245-NA

WS1245-NA

1215
ナチュラル
4549387629757
1枚

4個

6,102( 6,712円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デスクやワゴンの天板用木製シェルフ。
【特長】
・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わせてさらに使いやすく快適に!
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心で、プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・木製なのでラックの質感が大幅に変わりインテリア性抜群。
・幅600~1,200mmの4サイズ
・ブラウン、ナチュラルの2カラー
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • スリーブ:固定部品は別売りです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mmの型番WS1245-NAのページです。
型番WS1245-NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm

    セミボルトレス軽量棚用棚板

    セミボルトレス軽量棚用棚板

      スーパーエレクター・プロ 追加棚板

      スーパーエレクター・プロ 追加棚板

        メーカー ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 エレクター
        通常価格 3,380円 2,580円 16,153円
        通常出荷日 2日目   4日目~   4日目  
        商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション -
        材質 スチール スチール -
        奥行(mm) 460 - -
        その他 オプション - -
        商品詳細 木製シェルフ(棚) - -

        ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
        A
        約80kgです。
        Q 棚受のみの購入は可能ですか?
        A
        棚受のみのご注文は承っておりません。

        この商品のバリエーション

        型番
        WS6045-NA
        WS9045-NA
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        JANコード 内容量

        3,380円

        ( 3,718円 )
        4個 あり

        2日目

        610ナチュラル4549387629726-

        5,081円

        ( 5,589円 )
        4個 あり

        2日目

        915ナチュラル4549387629740-

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました