(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円

ナイロン製キャスター。【特長】・ラックの移動に便利(ストッパー付)。・耐荷重 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ナイロンキャスター(ストッパー付)
  • 本体サイズ(cm):
    高さ6.8cm
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 耐荷重(kg):
    全体(キャスター装着時):300/キャスター走行時:50
  • JANコード:
    4962458558426
  • 材質詳細:
    ナイロン樹脂
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

IHL-CSL2P 解除

Loading...

ナイロンキャスターの特長

簡単に取り付けられるナイロンキャスターストッパー付。

  • ※ フローリングなど柔らかい床の上では、ラックに物を乗せた状態で移動させないでください 。

製品仕様

外形寸法(約)高さ6.8cm
※サイズの高さには、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重キャスター静止時:300kg
キャスター走行移動時:50kg
材質ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ)
型番IHL-CSL2P
ポール径/シリーズ25mm/ルミナスレギュラーシリーズ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IHL-CSL2P

IHL-CSL2P

1セット(2個)

4個

743( 817円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン製キャスター。
【特長】
・ラックの移動に便利(ストッパー付)。
・耐荷重 全体:300kg、走行時:50kg。
【用途】
・ラックの移動時に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用の型番IHL-CSL2Pのページです。
型番IHL-CSL2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用

    ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用

    ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用

      ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

      ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

        ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

        ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

          ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用

          ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用

            ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

            ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

              メタルラック用キャスター

              メタルラック用キャスター

                610 メタルラック(キャスター付)

                610 メタルラック(キャスター付)

                  1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

                  1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

                    800 メタルラックミニ(キャスター付)

                    800 メタルラックミニ(キャスター付)

                      760 メタルラック(キャスター付)

                      760 メタルラック(キャスター付)

                        メタルラック用 キャスター受け(4個)

                        メタルラック用 キャスター受け(4個)

                          スチールラック L21999・ H21999

                          スチールラック L21999・ H21999

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 743円 591円 538円 868円 440円 773円 1,771円 5,565円 38,573円 7,245円 7,629円 619円 11,900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 - 軽量タイプ(~200Kg) - - - 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - スチール - - - スチール
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - -
                            商品詳細 ナイロンキャスター(ストッパー付) ナイロンキャスター ナイロンキャスター(ストッパー付) ゴムキャスター(ストッパー付) ナイロンキャスター ゴムキャスター - - - - - - -
                            本体サイズ(cm) 高さ6.8cm 高さ6.8cm 高さ5.2cm 高さ6.7cm 高さ5.2cm 高さ6.7cm - - - - - - -

                            ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            保管棚
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/15
                            キャスターがあると移動や掃除がしやすいので便利です。強度のあるので満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールラックの移動用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/23
                            ポールの底のネジ穴に差し込むだけで取り付けられました。簡易的な移動用キャスターとしては使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスターとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/22
                            ルミナスの廉価ラック付属のキャスターよりも径が大きいので、動きはスムーズですが、静止時:300kgとのことですが体感では100kg前後のような気がします。 またストッパーは何かのきっかけでかかってしまうことがあるので、その解除を、かがんでやったり面倒なので、ストッパーなしで統一した方が良いと思いました。
                            軽い物でフローリングには最適ですが、重い物はやはりナイロンではなくゴムをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さはいくつですか?
                            A
                            約68mmです。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました