(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック用連結用コネクター 25mmシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IHL-CN2S
ラック用連結用コネクター 25mmシリーズ ルミナス25MMシリーズ レンケツヨウコネクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

ルミナス25mmシリーズ連結・固定用コネクター。【特長】・用途や置く場所で選ぶ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

IHL-CN2S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2個セット
  • 材質:スチール(クロームメッキ)

<IHL-LCN2S>

2台のラックをがっちり固定

※足回り部品「円形アジャスター」と併用はできません。

<IHL-CN2S>

ラック同士のズレ防止に

 
商品情報を表示

IHL-CN2S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IHL-CN2S

IHL-CN2S

棚板連結用
4962458558457
1セット(2個)

1個

432( 475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナス25mmシリーズ連結・固定用コネクター。
【特長】
・用途や置く場所で選ぶ、付け替えできる丈夫な足まわり部品。
・シェルフとシェルフを連結するためのパーツ(IHL-CN2S)。
・2台並べたラックの隣接するポール同士を固定する為のパーツ(IHL-LCN2S)。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック用連結用コネクター 25mmシリーズの型番IHL-CN2Sのページです。
型番IHL-CN2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック用連結用コネクター 25mmシリーズ

ラック用連結用コネクター 25mmシリーズ

    ポストクランプ

    ポストクランプ

      メッシュラック用支柱連結金具

      メッシュラック用支柱連結金具

        ステンレス製支柱用連結金具(SUS304)

        ステンレス製支柱用連結金具(SUS304)

          ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

          ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

            中量ボルト式棚 R3型 専用ベースプレート

            中量ボルト式棚 R3型 専用ベースプレート

              メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

              メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

                メタルラック用 コネクター(2個)

                メタルラック用 コネクター(2個)

                  メッシュラック用スリーブ

                  メッシュラック用スリーブ

                    ルミナス シェルフ用コネクター ポール径19mm

                    ルミナス シェルフ用コネクター ポール径19mm

                      NF 棚部材 振止金具

                      NF 棚部材 振止金具

                        L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                        L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

                          メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                          メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ エスコ トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) 日本ファイリング トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                            通常価格 432円 743円 306円 1,137円 616円 225円 230円 460円 378円 229円 400円 222円 341円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   18日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション その他 その他 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 軽量タイプオプション -
                            材質 その他 - スチール ステンレス スチール スチール その他 スチール プラスチック スチール スチール スチール -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            適用ラック 25mmシリーズ - - - - - - - - 19mmシリーズ - - -
                            材質詳細 スチール(クロームメッキ) - - - - - - - - スチール(クロームメッキ) - - -

                            ラック用連結用コネクター 25mmシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IHL-LCN2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細 JANコード 内容量

                            801円

                            ( 881円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ポール連結用4962458645331-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました