(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ
  • 数量スライド割引

ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,480円 ~ 1,680円
税込価格
1,628円 ~ 1,848円
通常出荷日
3日目
組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。
もちろんプロユーザーも納得の機能性と耐久性。
錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
【特長】
・幅91.5cmの棚専用のハンガーポール、耐荷重20kg。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ロール状のシートホルダーとして
    評価 4.0満足度:4.02018/07/05
    通常はハンガーポールの利用が多いと思いますが、ロール状のシートやプチプチなどの梱包資材をラックにぶら下げる場合に使えます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

    ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

    ルミナス 傾斜ハンガー 全ポール径共通パーツ

      メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
      通常価格 1,480円 646円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
      材質 その他 スチール
      その他 オプション オプション
      商品詳細 ハンガーポール(専用フック付) 傾斜ハンガー
      棚耐荷重(kg) 20 2

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。