(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD60-7T
ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm ルミナス ポールケイ19MM テンションラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,417円
税込単価
16,959円

転倒防止用ポール搭載のテンションラック。【特長】・左右を仕切るディバイダ、横落...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MD60-7T 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高さを活かした大容量収納も、天井と床で突っ張るので安定感も抜群
頑丈なスライドポールと安定感抜群の円形アジャスターで天井と床をがっちり固定します。段差のある天井にも設置可能なので、窓のデッドスペースなどにも安心してお使いいただけます。

  • 棚位置調整がカンタンな置き棚(壁面収納を除く)
    ワイヤーバーに引っ掛けて取り付ける置き棚は棚の位置変更するのにカンタンでとても便利。耐荷重40kg(棚一枚あたり)
  • 円形アジャスターで足元を固定
    足パーツの中でも、安定感のある円形アジャスターを使用。
  • 天井に固定する突っ張りタイプ
    クッション付きの円盤とスライドポールでしっかり天井を固定。
  • 便利な付属パーツ付き
    左右を仕切るディバイダ、横落ち防止のサポート柵など便利なパーツ付き。
  • スライドポールで高さ調節可能
    天井までの高さを活かした大容量ラックです。
    スライドポールの稼働範囲は約60cm。天井280cmまで対応可能です。
  • 材質:スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂

■フィールテンションラック

キッチンや寝室などの小物収納に。

  • 棚耐荷重
    置き棚シェルフ(上段2枚):40kg
    通常シェルフ(下段5枚):80kg
  • 付属パーツ
    ディバイダ×10枚
    サポート柵×10枚

<サイズ>

  • MD60-7T:7段60W
    幅63×奥行34×高さ220~280cm
    棚板サイズ:幅59.5×奥行29.5cm
  • MD76-7T:7段76W
    幅78×奥行34×高さ220~280cm
    棚板サイズ:幅74.5×奥行29.5cm
  • MD90-7T:7段90W
    幅93×奥行34×高さ220~280cm
    棚板サイズ:幅89.5×奥行29.5cm

■フィールテンションラック(壁面収納)

CDや単行本をなどを一括収納!

  • 棚耐荷重:40kg
  • 付属パーツ
    ディバイダ×18枚
    サポート柵×18枚

<サイズ>

  • MD60-10T:10段60W
    幅63×奥行23×高さ220~280cm
    棚板サイズ:幅59.5×奥行19.5cm
  • MD90-10T:10段90W
    幅93×奥行23×高さ220~280cm
    棚板サイズ:幅89.5×奥行19.5cm
  • MD120-10T:10段120W
    幅122.5×奥行23×高さ220~280cm
    棚板サイズ:幅119.5×奥行19.5cm

※付属パーツは別売り対応しておりません。

※上記のテンションラックシリーズの表示サイズは天井固定部分を含めた寸法になります。

注意・禁止事項

  • ※耐震製品ではありません。
  • ※取付け場所の天井がしっかりしていること、また取り付け面が水平・垂直に取り付け可能であることをご確認ください。
 
商品情報を表示

MD60-7T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
商品詳細
棚耐荷重(kg)
棚板間口(mm)
棚板奥行(mm)
有効間口(mm)
有効奥行(mm)
JANコード
重量(kg)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MD60-7T

MD60-7T

7
630
340
40 ~ 80
フィールテンションラック
置き棚シェルフ:40、通常シェルフ:80
595
295
530
230
4548934188860
15.6
スチールシェルフ(棚板)×5枚、アディショナルシェルフ(置き棚)×2枚、アディショナルシェルフ(置き棚)用ワイヤーバー×4個、テンションラック用ポール×4本、ディバイダ×10本、サポート柵×10本、スリーブ×30組(棚板取付用部品) 、円形アジャスター×4
1台

1個

15,417( 16,959円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

転倒防止用ポール搭載のテンションラック。
【特長】
・左右を仕切るディバイダ、横落ち防止のサポート柵など便利なパーツ付き。
・天井までの高さを活かした大容量ラックです。
・スライドポールの可動範囲は約60cm。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・天井にしっかり固定できる。
【用途】
・横ワイヤー構造でファイルやCDの収納に最適。
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mmの型番MD60-7Tのページです。
型番MD60-7Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

    ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

    ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

      ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

      ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

        ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

        ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

          660 メタルラック

          660 メタルラック

            ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

            ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

              メタルミニ用延長ポール

              メタルミニ用延長ポール

                ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

                ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

                  ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                  ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

                    ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                    ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                        メタルラック用コの字バー

                        メタルラック用コの字バー

                          ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

                          ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) エスコ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 10,707円 16,392円 544円 6,542円 9,559円 329円 1,380円 4,546円 1,748円 790円 341円 2,482円 2,228円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション - - - その他 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション - その他 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール - - - スチール スチール - スチール - スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 2200~2800 2155~2800 - - - - - - - 110 - 40 -
                            径(mm) 19 25 - - - - - - - - - - -

                            ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
                            A
                            7段タイプ40kg・80kg。10段タイプ40kgです。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD120-10T
                            MD60-10T
                            MD60-5T
                            MD76-7T
                            MD90-10T
                            MD90-7T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            均等積載量
                            (kg/段)
                            商品詳細 棚耐荷重
                            (kg)
                            棚板間口
                            (mm)
                            棚板奥行
                            (mm)
                            有効間口
                            (mm)
                            有効奥行
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (kg)
                            セット内容 内容量

                            24,359円

                            ( 26,795円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10122523040フィールテンションラック(壁面収納)4011951951130130454893418891423スチールシェルフ(棚板)×10、ポール×4本、ディバイダ×18枚、サポート柵×18枚、スリーブ(棚板取付用部品)×42個 、円形アジャスター×4個、テンションポール×2本-

                            18,135円

                            ( 19,949円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1063023040フィールテンションラック(壁面収納)40595195530130454893418889117.1スチールシェルフ(棚板)×10、ポール×4本、ディバイダ×18枚、サポート柵×18枚、スリーブ(棚板取付用部品)×42個 、円形アジャスター×4個、テンションポール×2本-

                            10,707円

                            ( 11,778円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            563034080フィールテンションラック80595295530230454893418893812.4スチールシェルフ(棚板)×5枚、テンションラック用ポール×4本、スリーブ×22組(棚板取付用部品) 、円形アジャスター×4-

                            16,134円

                            ( 17,747円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            778034040 ~ 80フィールテンションラック置き棚シェルフ:40、通常シェルフ:80745295680230454893418887717スチールシェルフ(棚板)×5枚、アディショナルシェルフ(置き棚)×2枚、アディショナルシェルフ(置き棚)用ワイヤーバー×4個、テンションラック用ポール×4本、ディバイダ×10本、サポート柵×10本、スリーブ×30組(棚板取付用部品) 、円形アジャスター×4-

                            19,841円

                            ( 21,825円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1093023040フィールテンションラック(壁面収納)40895195830130454893418890720.3スチールシェルフ(棚板)×10、ポール×4本、ディバイダ×18枚、サポート柵×18枚、スリーブ(棚板取付用部品)×42個 、円形アジャスター×4個、テンションポール×2本-

                            18,800円

                            ( 20,680円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            793034040 ~ 80フィールテンションラック置き棚シェルフ:40、通常シェルフ:80895295830230454893418888418.2スチールシェルフ(棚板)×5枚、アディショナルシェルフ(置き棚)×2枚、アディショナルシェルフ(置き棚)用ワイヤーバー×4個、テンションラック用ポール×4本、ディバイダ×10本、サポート柵×10本、スリーブ×30組(棚板取付用部品) 、円形アジャスター×4-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました