(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD2015-6W
ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工 ルミナス ポールケイ19MM キッチンラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,227円
税込単価
12,350円

使いやすさを追求した機能性ラック。【特長】・ワゴンやレンジ台、本棚など使い勝手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    ~599
  • 径(mm):
    19
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MD2015-6W 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

それぞれのシーンに合わせ、使いやすさを追求した機能性重視の専用ラックです。
キッチンまわりはもちろん、リビング、書斎、子ども部屋などの整理整頓にお役立てください。

木棚付ワゴン60W

  • 棚耐荷重:80kg
    木製シェルフ棚耐荷重:50kg
  • 付属足パーツ:標準アジャスター/ナイロンキャスター
  • サイズ
    MD6074-3MW:幅34.5×奥行59.5×高さ76cm

※ハンドルを含めた場合、奥行67.5cm

ワゴン
  • 棚耐荷重:80kg
  • 付属足パーツ:標準アジャスター/ナイロンキャスター
  • 付属パーツ
    4段:サポート柵小×2、サポート柵大×4
    6段:サポート柵小×3、サポート柵大×6
  • サイズ
    MD2090-4W(4段20W):奥行59.5×高さ94cm×幅19.5cm
    MD2015-6W(6段20W):奥行59.5×高さ155cm×幅19.5cm
    MD3090-4W(4段30W):奥行59.5×高さ94cm×幅29.5cm
    MD3015-4W(6段30W):奥行59.5×高さ155cm×幅29.5cm

※ハンドルを含めた場合、奥行67.5cm

木棚付きキッチンレンジ台60W

  • 棚耐荷重
    奥行19cmハーフシェルフ:20kg
    木製シェルフ:50kg
    スライドシェルフ:15kg
    シェルフ:80kg
  • 付属足パーツ:標準アジャスター/ナイロンキャスター
  • サイズ
    MD6015-4MR:幅59.5×奥行44.5×高さ155cm
ポール径19mm キッチンラック 関連画像

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合のサイズです。(標準アジャスターの場合は(約)-3.5cmとなります)

 
商品情報を表示

MD2015-6W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
商品詳細
棚段数
棚耐荷重(kg)
JANコード
サイズ(mm)
材質
セット内容
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MD2015-6W

MD2015-6W

461~599
1501~1799
ワゴン
6段
80
4560373441245
195×595×1550
シェルフ、ポール、ハンドル、サポート柵(大、小):スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂
スチールシェルフ囲い付き(棚板)×6枚、スリーブ(棚板取付用部品)×26組、サポート柵(小)×3本、サポート柵(大)×6本 、ハンドル×1本、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)
11.1
1台

1個

11,227( 12,350円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすさを追求した機能性ラック。
【特長】
・ワゴンやレンジ台、本棚など使い勝手のよい機能性ラック。
・キャスター&ハンドル付属なので奥の収納物も取り出しやすい。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
【用途】
・キッチンに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工の型番MD2015-6Wのページです。
型番MD2015-6Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

    TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

    TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

      ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ

      ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ

        メーカー ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 アズワン
        通常価格 7,835円 15,243円 49,467円
        通常出荷日 2日目   4日目   8日目  
        商品タイプ ラック - -
        間口(mm) ~599 - -
        径(mm) 19 - -
        連結タイプ 単体型 - -
        内容量 1台 - -

        ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
        A
        約80kgです。
        ※棚板の仕様により荷重が異なります。

        この商品のバリエーション

        型番
        MD2090-4W
        MD3015-6W
        MD3090-4W
        MD6015-4MR
        MD6074-3MW
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        奥行
        (mm)
        高さ
        (mm)
        商品詳細 棚段数 棚耐荷重
        (kg)
        JANコード サイズ
        (mm)
        材質 セット内容 重量
        (kg)
        内容量

        8,135円

        ( 8,949円 )
        1個 あり

        2日目

        461~599901~1199ワゴン4段804560373441238195×595×940シェルフ、ポール、ハンドル、サポート柵(大、小):スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂スチールシェルフ囲い付き(棚板)×4枚、スリーブ(棚板取付用部品)×18組、サポート柵(小)×2本、サポート柵(大)×4本 、ハンドル×1本、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)7.4-

        11,841円

        ( 13,025円 )
        1個 あり

        2日目

        461~5991501~1799ワゴン6段804560373440873295×595×1550シェルフ、ポール、ハンドル、サポート柵(大、小):スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂スチールシェルフ囲い付き(棚板)×6枚、スリーブ(棚板取付用部品)×26組、サポート柵(小)×3本、サポート柵(大)×6本 、ハンドル×1本、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)13.1-

        9,679円

        ( 10,647円 )
        1個 あり

        2日目

        461~599901~1199ワゴン4段804560373440866295×595×940シェルフ、ポール、ハンドル、サポート柵(大、小):スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂スチールシェルフ囲い付き(棚板)×4枚、スリーブ(棚板取付用部品)×18組、サポート柵(小)×2本、サポート柵(大)×4本 、ハンドル×1本、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)8.7-

        10,419円

        ( 11,461円 )
        1個 あり

        2日目

        301~4491501~1799木棚付キッチンレンジ台4段ハーフシェルフ:20、木製シェルフ天板:50、スライドシェルフ:15、シェルフ:804560373440842595×445×1550シェルフ、ハーフシェルフ、スライドシェルフ、背面ネット、ポール:スチール(クロームメッキ)、木製シェルフ:(天板)MDF、フレーム:スチール(クロームメッキ)スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂木製シェルフ(木棚)×1枚、ハーフシェルフ(囲い付き)×1枚、スチールシェルフ(棚板)×1枚、背面ネット×1枚、スリーブ(棚板取付用部品)×20組、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)6.9-

        7,835円

        ( 8,619円 )
        1個 あり

        2日目

        301~449~899木棚付ワゴン3段シェルフ:80、木製シェルフ天板:504560373440859595×345×760シェルフ、ポール、ハンドル、サポート柵(大、小):スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂木製シェルフ(木棚)×1枚、スチールシェルフ(棚板)×2枚、スリーブ(棚板取付用部品)×14組、ハンドル×1本、ポール×4本、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)6.9-

        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました