(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,800円 ~ 6,124円
税込価格
4,180円 ~ 6,736円

スライドシェルフ【特長】・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わせてさらに使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 商品詳細:
    スライドテーブル
  • 棚耐荷重(kg):
    15
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 引き出し長:
    25cm
  • 材質:
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • スリーブ:固定部品は別売りです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

あると便利な大定番

  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 棚耐荷重:15kg
  • サイズ
    SR6045-S:奥行46cm×幅61cm(棚面サイズ:幅51.5×奥行46cm)
    SR7645-S:奥行46cm×幅76cm(棚面サイズ:幅67×奥行46cm)
    SR9045-S:奥行46cm×幅91.5cm(棚面サイズ:幅81.5×奥行46cm)
    SR1245-S:奥行46cm×幅121.5cm(棚面サイズ:幅111.5×奥行46cm)

※約23cm引き出せます。
※上記の製品には、スリーブ(取付部品)が付属されておりません。ご購入の際にはポール径25mm対応のスリーブ(取付部品)型番IHL-SLV4Sをお求めください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4524871212905
1215×460
1枚

4個

6,124( 6,736円 )

2日目

4524871212851
610×460
1枚

4個

3,800( 4,180円 )

2日目

4524871212875
760×460
1枚

4個

4,380( 4,818円 )

2日目

4524871212882
915×460
1枚

4個

4,779( 5,257円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライドシェルフ
【特長】
・機能やシーンで選べるシェルフは組み合わせてさらに使いやすく快適に!
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。プロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・耐荷重15kg、幅600~1,200mm、奥行460mmの全4サイズ。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
【用途】
・前後にスライドするので頻繁にモノを出し入れする際に便利。
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。
・パソコンのキーボードの収納にも便利。

(i)ご注意

  • スリーブ:固定部品は別売りです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

    ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

    ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm

      メタルラック用スライドトレー

      メタルラック用スライドトレー

        ルミナス バスケット 25mmシリーズ

        ルミナス バスケット 25mmシリーズ

          メタルラック用ハーフ棚板

          メタルラック用ハーフ棚板

            ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

            ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

              メタルミニ用棚板

              メタルミニ用棚板

                スーパーエレクター・プロ 追加棚板

                スーパーエレクター・プロ 追加棚板

                  メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ エレクター
                  通常価格 3,800円 1,748円 5,484円 1,566円 2,468円 1,430円 1,633円 16,153円
                  通常出荷日 2日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目~   4日目  
                  商品タイプ 棚板 棚板 その他 その他 棚板 棚板 棚板 棚板
                  商品詳細 スライドテーブル ハーフシェルフ - バスケット - スチールシェルフ(棚)スリーブ(取付部品)付 - -
                  棚耐荷重(kg) 15 20 - - - 150 - -
                  適用ラック 25mmシリーズ 25mmシリーズ - 25mmシリーズ - 19mmシリーズ - -
                  引き出し長 25cm - - - - - - -

                  ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  キーボード等の収納に使用
                  評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                  監視用モニタのキーボードを置いています。使用頻度は少ないので、通路のスペースをあけるため、出し入れできるスライドシェルフを利用しました。普段は収納できているので、通路の幅を確保できています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました