(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
276円
税込単価
304円

固定式のラック収納の組立時に好評のルミナス足回りパーツ。【特長】・三角プレート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    三角プレート脚
  • 本体サイズ(cm):
    高さ1cm
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • JANコード:
    4962458464963
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

三角プレートの特長

お部屋の角に設置する際にピッタリで、標準アジャスタ以上の安定感。
固定式のラック収納の組立時の足回りパーツ。
形状が省スペース設計のため、家庭用~業務用まで幅広使用可能
※裏面も金属ですので、フローリングなど傷つきやすい場所に設置する場合はお気を付け下さい。

製品仕様

外形寸法長辺5×高さ1cm
※サイズの高さには、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重400kg※商品の段数により異なります。
材質スチール(亜鉛メッキ)
型番IL-A2
ポール径/シリーズ25mm/ルミナスレギュラーシリーズ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IL-A2

IL-A2

1セット(2個)

4個

276( 304円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定式のラック収納の組立時に好評のルミナス足回りパーツ。
【特長】
・三角プレートのため角にも使用可能。
・より滑らかなすべりでスムーズな移動が可能。
【用途】
・ラックの安定感アップに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mmの型番IL-A2のページです。
型番IL-A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

    ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm

    ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm

      ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

      ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

        メタルラック用三角アジャスター EA976AJ-204

        メタルラック用三角アジャスター EA976AJ-204

          組立棚

          組立棚

            メタルラック用三角アジャスター MR-3A

            メタルラック用三角アジャスター MR-3A

              メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

              メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

                メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                  240x95x  85mm メタルラック用ペーパーホルダー

                  240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー

                    メタルラック用キャスター

                    メタルラック用キャスター

                      1200 メタルラック EA976AL-16,21

                      1200 メタルラック EA976AL-16,21

                        メタルミニ用三角アジャスター

                        メタルミニ用三角アジャスター

                          47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール

                          47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) エスコ アズワン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ
                            通常価格 276円 340円 325円 522円 48,216円 520円 230円 341円 1,090円 1,771円 28,682円 391円 2,590円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 軽量タイプ(~200Kg) その他 その他 - その他 その他 - その他 その他
                            材質 その他 スチール スチール スチール プラスチック その他 その他 - スチール その他 - その他 スチール
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション
                            商品詳細 三角プレート脚 三角プレート脚 円形アジャスター - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(cm) 高さ1cm 高さ0.5cm 径5.5cm×高さ1.5cm(ポール取付時) - - - - - - - - - -

                            ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ラックの足として
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            19mm用に比べて太く、しっかりしています。 より安定感を求める際は円形アジャスターを利用していますがとても高額なため、重量物をのせるが、比較的どうでも良いところはこの三角プレートを使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました