(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IHL-B2P75S
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用 クリアキャスター ゴムキャスター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,617円
税込単価
1,779円

ラックの移動に便利なクリア・ゴムキャスター。【特長】・用途や置く場所で選ぶ、付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 適用ラック:
    25mmシリーズ
  • 材質詳細:
    金属部:スチール
  • 内容量:
    1セット(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

IHL-B2P75S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リビングやキッチンまわりでのご使用はもちろん、ガレージなどの大容量棚にもおすすめの安定感です。

<IHL-GCL075>

ゴムキャスター(ストッパー付き)φ75 2個セット
業務用ラックに

  • 材質:ゴム
    金属部:スチール
  • 高さ9.8cm

※4個セットでの耐荷重は静止時:400kg、走行移動時:80kg

<IHL-GCL100>

ゴムキャスター(ストッパー付き)φ100 2個セット
大容量にも耐える

  • 材質:ゴム
    金属部:スチール
  • 高さ12.5cm

※4個セットでの耐荷重は静止時:400kg、走行移動時:80kg

<IHL-B2P75S>

クリアキャスター(ストッパー付き) 2個セット
より滑らかなすべり

  • 材質
    金属部:スチール
    車輪部:ポリウレタン
    ストッパー部:ポリプロピレン
  • 高さ9.8cm

※4個セットでの耐荷重は静止時:400kg、走行移動時:80kg

※キャスター各種の高さサイズは、ポールにねじ込む、ネジ切り部は含まれていません。高さサイズは六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。

 
商品情報を表示

IHL-B2P75S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細
本体サイズ(cm)
キャスター材質
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IHL-B2P75S

IHL-B2P75S

クリアキャスター(ストッパー付)
径7.5cm×高さ9.8cm
ポリウレタン
4548934201774
1セット(2個)

1個

1,617( 1,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックの移動に便利なクリア・ゴムキャスター。
【特長】
・用途や置く場所で選ぶ、付け替えできる丈夫な足まわり部品。
・強度に優れ、かつ静音で非常に滑らかな走行が特長(IHL-B2P75S)。
・丈夫なゴム製のキャスター(IHL-GCL075/IHL-GCL100)。
・ナイロン素材に比べ耐久性に優れる。
・ストッパー付なので固定も出来て安心。
【用途】
・頻繁に移動する場合や、コンクリートなどの床での使用に便利。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用の型番IHL-B2P75Sのページです。
型番IHL-B2P75Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用

    ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

    ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

      ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

      ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

        フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

        フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

          アングル式キャスター(ナイロン車輪) 自在(ストッパー付)

          アングル式キャスター(ナイロン車輪) 自在(ストッパー付)

            キャスター SBC

            キャスター SBC

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター・ストッパー付

                  アングル式キャスター(ナイロン車輪) 自在

                  アングル式キャスター(ナイロン車輪) 自在

                    アングル式キャスター(ゴム車輪) 自在(ストッパー付)

                    アングル式キャスター(ゴム車輪) 自在(ストッパー付)

                      メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン キャニオン キャニオン トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 1,066円 868円 773円 1,601円 530円 19,000円 5,768円 6,102円 296円 565円
                      通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   4日目   1日目~   9日目   5日目   5日目   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                      材質 その他 その他 その他 プラスチック - - ステンレス ステンレス - -
                      その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション
                      適用ラック 25mmシリーズ 19mmシリーズ 19mmシリーズ - - - - - - -
                      材質詳細 金属部:スチール ゴム、金属部:スチール ゴム、金属部:スチール - - - - - - -

                      ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      台車
                      評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                      重量物を載せ、段差のある路面を走る為、こちらの大径ホイールを選択。
                      振動で壊れる事もなく、十分に機能しています。
                      ロックが付いているのも良い。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      キャスターとして
                      評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                      通常の付属キャスターは非常に壊れやすいのですが、こちらは多少の悪路で重量物をのせて動かしても壊れません。おすすめです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      IHL-GCL075
                      IHL-GCL100
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品詳細 本体サイズ
                      (cm)
                      キャスター材質 JANコード 内容量

                      1,066円

                      ( 1,173円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ゴムキャスター(ストッパー付)径7.5cm×高さ9.8cmゴム4997236856753-

                      1,640円

                      ( 1,804円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      ゴムキャスター(ストッパー付)径10cm×高さ12.5cmゴム4997236856760-

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました