(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドーリー台車(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドーリー台車(樹脂製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,449円
税込単価
2,694円

【特長】・屋外使用可能・組み合わせ自在のドーリー台車・商品同士の連結が可能【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 本体/オプション:
    本体
  • サイズ(mm):
    本体:約300mmφ・キャスター:約40mmφ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 1台ずつの販売となります。

Loading...

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質耐荷重
351010ドーリーA本体:約300mmφ、キャスター:約40mmφ本体:PP、キャスター:ナイロン、取り付けピン:スチール1台あたり:約30kg

※1台ずつの販売となります。

使用方法・使用事例

使用事例

ドーリー台車(樹脂製) 連結:2台使用時使用事例

連結:2台使用時

ドーリー台車(樹脂製) 連結:4台使用時使用事例

連結:4台使用時

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

351010

1台

1個

2,449( 2,694円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外使用可能
・組み合わせ自在のドーリー台車
・商品同士の連結が可能
【用途】
・軽量な荷台がわりに使用

(i)ご注意

  • 1台ずつの販売となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーリー台車(樹脂製)の型番351010のページです。
型番351010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーリー台車(樹脂製)

ドーリー台車(樹脂製)

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

        サンコー ハンドカーSS(平床) 青

        サンコー ハンドカーSS(平床) 青

          導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

          導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

            木製平台車 ジュピター

            木製平台車 ジュピター

              連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)

              連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)

                連結平台車(ゴム車輪タイプ)

                連結平台車(ゴム車輪タイプ)

                  ハンドカーSM 青

                  ハンドカーSM 青

                    帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん

                    帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん

                      リスキャリー 71・45小 平台車

                      リスキャリー 71・45小 平台車

                        TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

                        TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

                          合板台車 (ループバンパー)

                          合板台車 (ループバンパー)

                            メーカー 日本緑十字社 三商 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 三甲 トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 ワコーパレット
                            通常価格 2,449円 11,088円 6,835円 20,068円 13,808円 13,808円 11,356円 4,999円 34,359円 16,123円 18,415円 8,520円 13,792円
                            通常出荷日 2日目   12日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   10日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - スチール製 木製
                            均等荷重(kg) 30 - 150 120 100 - 150 100 - 150 - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体
                            サイズ(mm) 本体:約300mmφ・キャスター:約40mmφ - - - - - - - - - - - -

                            ドーリー台車(樹脂製)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            整理整頓活動に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            社内の整理整頓活動が強化され、今まで机の下等に床にじか置きしていた部品を掃除の際、移動が楽にできる様、ドリーム台車を使用しています。ドリーム台車の形状に合うペール缶や丸い部品を載せるのに使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重はどの程度ですか?
                            A
                            1台辺り約30kgです。

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました