(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZA-083-00-25
黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト コウショヨウセーフティブーツ ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,139円
税込単価
4,553円

【特長】・防水性、通気性に優れた驚異の4層構造(1層:ポリウレタン2層:ウレタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 仕様1:
    樹脂先芯
  • 内容量:
    1足

型番

ZA-083-00-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

ZA-083-00-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ZA-083-00-25

ZA-083-00-25

25
4983670180622
1足

1個

4,139( 4,553円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性、通気性に優れた驚異の4層構造(1層:ポリウレタン2層:ウレタンスポンジ3層:炭を配合した特殊素材。
・4層:抗菌防臭ドライ布 くるぶし保護パット付き)黒豹高所セーフティー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒豹高所用セーフティブーツ ホワイトの型番ZA-083-00-25のページです。
型番ZA-083-00-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト

黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト

    黒豹高所用セーフティブーツ ブラック

    黒豹高所用セーフティブーツ ブラック

      耐熱半長靴

      耐熱半長靴

        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

          耐水・耐油・耐薬品中編靴

          耐水・耐油・耐薬品中編靴

            冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

            冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

              ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

                ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

                ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

                  静電・軽快安全靴 CF110S

                  静電・軽快安全靴 CF110S

                    耐水・耐油・耐薬品半長靴

                    耐水・耐油・耐薬品半長靴

                      安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

                      安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

                        安全靴(半長靴)

                        安全靴(半長靴)

                          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 エンゼル ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 ユニット ミドリ安全
                            通常価格 4,139円 3,789円 10,204円 12,255円 6,823円 12,595円 9,872円 9,872円 8,940円 8,845円 11,293円 14,654円 12,646円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   2日目~   1日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 その他規格 その他規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                            形状 半長靴 半長靴 半長靴 短靴 編上靴 長靴 長靴 長靴 短靴 半長靴 短靴 半長靴 長靴
                            耐油性 なし なし なし なし あり なし なし なし なし あり - なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし なし あり なし なし なし なし

                            黒豹高所用セーフティブーツ ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZA-083-00-24
                            ZA-083-00-24.5
                            ZA-083-00-25.5
                            ZA-083-00-26
                            ZA-083-00-26.5
                            ZA-083-00-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            244983670180608-

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            24.54983670180615-

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            25.54983670180639-

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            264983670180646-

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            26.54983670180653-

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            274983670180660-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました