(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖ハイネック 3018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3018-03-M
長袖ハイネック 3018 ナガソデハイネック 3018

通常単価(税別)
1,435円
税込単価
1,579円

ハイネックシャツ。【特長】・良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿100%(モクグレーのみ綿85%レーヨン15%)
  • 素材:
    天竺
  • 内容量:
    1着

型番

3018-03-M 解除

Loading...

マルチスタンダードシャツ

ハイネックシャツの外観

ハイネックシャツの外観

ハイネックシャツの外形図

ハイネックシャツの外形図

サイズMLLL3L4L5L
胸囲102106110114122130
裄丈808284868890
裾囲104108112116124132
着丈687072747678
商品情報を表示

3018-03-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3018-03-M

3018-03-M

M
4536527835925
モクグレー
1着

4個

1,435( 1,579円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイネックシャツ。
【特長】
・良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。
・マルチスタンダードシャツ。
・冬場のインナーシャツとして最適。
・素材もグレー以外は、肌に優しい綿100%素材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長袖ハイネック 3018の型番3018-03-Mのページです。
型番3018-03-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖ハイネック 3018

長袖ハイネック 3018

    制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

    制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

      ドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

      ドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

        吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

        吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

          AZ-10600 吸汗速乾(クールコンフォート)ペン差し付長袖ポロシャツ(男女兼用)

          AZ-10600 吸汗速乾(クールコンフォート)ペン差し付長袖ポロシャツ(男女兼用)

            AZ-10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

            AZ-10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

              コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト L

              コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト L

                メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 Printstar コーコス信岡 アイトス アイトス コーコス信岡
                通常価格 1,435円 2,210円 1,197円 1,860円 1,920円 2,087円 1,761円
                通常出荷日 3日目   1日目~   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                商品分類 Tシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ -
                季節 秋冬 通年 通年 - 通年 春夏 -
                袖形状 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 -
                仕様 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 -
                帯電防止素材 なし あり なし なし なし なし -

                長袖ハイネック 3018のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3018-00-L
                3018-00-LL
                3018-00-M
                3018-09-3L
                3018-09-4L
                3018-09-5L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色(系統) サイズ JANコード 色詳細 内容量

                1,435円

                ( 1,579円 )
                4個 -

                3日目

                L4536527835727--

                1,435円

                ( 1,579円 )
                4個 -

                3日目

                LL4536527835734--

                1,435円

                ( 1,579円 )
                4個 -

                3日目

                M4536527835710--

                1,435円

                ( 1,579円 )
                2個 -

                3日目

                3L4536527835888サファリ-

                1,435円

                ( 1,579円 )
                2個 -

                3日目

                4L4536527835895サファリ-

                1,435円

                ( 1,579円 )
                2個 -

                3日目

                5L4536527835901サファリ-

                秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました