(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖Tシャツ 3008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3008-00-L
長袖Tシャツ 3008 ナガソデTシャツ 3008

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

長袖Tシャツ。【特長】・良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。・マ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿100%(モクグレーのみ綿85%レーヨン15%)
  • 素材:
    天竺
  • 内容量:
    1着

型番

3008-00-L 解除

Loading...

マルチスタンダードシャツ

長袖Tシャツの外観

長袖Tシャツの外観

長袖Tシャツの外形図

長袖Tシャツの外形図

サイズSMLLL3L4L5L
胸囲94100106112118124130
肩巾41434547495255
袖丈58596061626364
着丈66687072747678
商品情報を表示

3008-00-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3008-00-L

3008-00-L

L
4536527835338
-
1着

4個

1,267( 1,394円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長袖Tシャツ。
【特長】
・良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。
・マルチスタンダードシャツ。
・ハイネックシャツ。冬場のインナーシャツとして最適。
・素材もグレー以外は、肌に優しい綿100%素材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長袖Tシャツ 3008の型番3008-00-Lのページです。
型番3008-00-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖Tシャツ 3008

長袖Tシャツ 3008

    AZ-861302 レディース半袖KCコート

    AZ-861302 レディース半袖KCコート

      AZ-861219 メンズウィングカラーシャツ

      AZ-861219 メンズウィングカラーシャツ

        AZ-10777 トレーナー(男女兼用)

        AZ-10777 トレーナー(男女兼用)

          長袖ポロシャツ 男女兼用 860

          長袖ポロシャツ 男女兼用 860

            半袖Tシャツ 3007

            半袖Tシャツ 3007

              長袖ポロシャツ 男女兼用 7614

              長袖ポロシャツ 男女兼用 7614

                AZ-7872 メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ

                AZ-7872 メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ

                  メーカー コーコス信岡 アイトス アイトス アイトス アイトス コーコス信岡 アイトス アイトス
                  通常価格 1,267円 2,844円 2,554円 2,618円 5,928円 1,293円 3,800円 4,297円
                  通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   3日目   4日目   4日目  
                  商品分類 Tシャツ ワークシャツ Tシャツ トレーナー ポロシャツ Tシャツ ポロシャツ ワークシャツ
                  季節 秋冬 - - 秋冬 春夏 春夏 春夏 -
                  袖形状 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖 半袖
                  仕様 男性用 女性用 男性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用
                  帯電防止素材 なし あり なし なし なし なし なし なし

                  長袖Tシャツ 3008のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3008-00-3L
                  3008-00-4L
                  3008-00-5L
                  3008-00-LL
                  3008-00-M
                  3008-00-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色(系統) サイズ JANコード 色詳細 内容量

                  1,267円

                  ( 1,394円 )
                  2個 -

                  3日目

                  3L4536527835352--

                  1,267円

                  ( 1,394円 )
                  2個 -

                  3日目

                  4L4536527835369--

                  1,267円

                  ( 1,394円 )
                  2個 -

                  3日目

                  5L4536527835376--

                  1,267円

                  ( 1,394円 )
                  4個 -

                  3日目

                  LL4536527835345--

                  1,267円

                  ( 1,394円 )
                  4個 -

                  3日目

                  M4536527835321--

                  1,267円

                  ( 1,394円 )
                  4個 -

                  3日目

                  S4536527835314--

                  秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました