(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半袖Tシャツ 3007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3007-00-M
半袖Tシャツ 3007 ハンソデTシャツ 3007

通常単価(税別)
1,293円
税込単価
1,422円

半袖のTシャツ。【特長】・良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿100%(モクグレーのみ綿85%レーヨン15%)
  • 素材:
    天竺
  • 内容量:
    1着

型番

3007-00-M 解除

Loading...

マルチスタンダードシャツ

半袖Tシャツの外観

半袖Tシャツの外観

半袖Tシャツの外形図

半袖Tシャツの外形図

サイズSMLLL3L4L5L
胸囲92100106112118124130
肩巾37434547495255
袖丈21232425262627
着丈63687072747678
商品情報を表示

3007-00-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3007-00-M

3007-00-M

M
4536527834843
-
1着

5個

1,293( 1,422円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半袖のTシャツ。
【特長】
・良質な綿を使用したソフトな風合いは、快適そのもの。
・マルチスタンダードシャツ。
・綿100%(モクグレーのみ綿85%レーヨン15%)肌に優しい肌触り。
・季節 : 春夏。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半袖Tシャツ 3007の型番3007-00-Mのページです。
型番3007-00-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半袖Tシャツ 3007

半袖Tシャツ 3007

    半袖Tシャツ  2907

    半袖Tシャツ 2907

      長袖ハイネックシャツ 2908

      長袖ハイネックシャツ 2908

        長袖Tシャツ 3008

        長袖Tシャツ 3008

          半袖シャツ 1552

          半袖シャツ 1552

            吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

            吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

              吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

              吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

                ナガソデシャツ

                ナガソデシャツ

                  吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1647

                  吸汗速乾半袖ポロシャツ AS-1647

                    長袖ジャケット 866

                    長袖ジャケット 866

                      ツータックパンツ 861

                      ツータックパンツ 861

                        吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

                        吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

                          ツータックカーゴパンツ 863

                          ツータックカーゴパンツ 863

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ビッグボーン ビッグボーン コーコス信岡 ビッグボーン
                            通常価格 1,293円 1,274円 1,480円 1,267円 3,340円 1,860円 1,971円 1,337円 1,865円 5,439円 3,826円 1,911円 4,266円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   5日目   5日目   3日目   5日目  
                            商品分類 Tシャツ Tシャツ Tシャツ Tシャツ ワークシャツ ポロシャツ ポロシャツ ワークシャツ ポロシャツ ジャケット ズボン ポロシャツ ズボン
                            季節 春夏 通年 通年 秋冬 - - 春夏 春夏 春夏 秋冬 秋冬 通年 秋冬
                            袖形状 半袖 半袖 長袖 長袖 半袖 半袖 半袖 長袖 半袖 長袖 - 長袖 -
                            仕様 男女兼用 男性用 男性用 男性用 - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 男女兼用 男性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし あり なし なし なし なし あり あり なし あり

                            半袖Tシャツ 3007のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3007-00-5L
                            3007-00-L
                            3007-00-LL
                            3007-00-S
                            3007-01-3L
                            3007-01-4L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ JANコード 色詳細 内容量

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            2個 -

                            3日目

                            5L4536527834898--

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            4個 -

                            3日目

                            L4536527834850--

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            4個 -

                            3日目

                            LL4536527834867--

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            4個 -

                            3日目

                            S4536527834836--

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            2個 -

                            3日目

                            3L4536527834959ネイビー-

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            2個 -

                            3日目

                            4L4536527834966ネイビー-

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました