(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撥水不織布つなぎ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撥水不織布つなぎ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
705円
税込価格
776円

不織布素材を使用した防汚服。【特長】・不織布素材使用。・仕様 : 男女兼用。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    ポリプロピレン100%
  • 内容量:
    1着

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

撥水不織布つなぎ(NF-451)の外観

色 : ホワイト
サイズ : M〜3L
材質 : ポリプロピレン、外側撥水加工

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4536527792907
1着

4個

705( 776円 )

3日目

L
4536527792884
1着

4個

705( 776円 )

3日目

LL
4536527792891
1着

4個

705( 776円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不織布素材を使用した防汚服。
【特長】
・不織布素材使用。
・仕様 : 男女兼用。
・袖形状 : 長袖。
【用途】
・塗装作業など汚れがつく現場作業に最適。
・ペンキなどのしつこい汚れが想定される作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撥水不織布つなぎ

撥水不織布つなぎ

    不織布キャップ5P

    不織布キャップ5P

      半袖ポロシャツポケット付

      半袖ポロシャツポケット付

        グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジ

        グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジ

          クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

          クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 クロダルマ グリーンクロス ジーベック ジーベック
              通常価格 705円 250円 1,699円 956円 4,524円 4,350円
              通常出荷日 3日目   3日目   5日目~   7日目   5日目   5日目  
              商品分類 ツナギ キャップ ポロシャツ - ワークシャツ ワークシャツ
              色(系統) - -
              袖形状 長袖 - 半袖 - 長袖 長袖
              仕様 男女兼用 男女兼用 男性用 - 男性用 男性用
              帯電防止素材 なし なし あり - なし なし

              撥水不織布つなぎのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              掃除する時に使用
              評価 4.0満足度:4.02021/03/02
              掃除する時に使います。夏に着用すると暑いです。汚れを気にしなくて良いので気に入っています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              使い捨てメンテナンス用作業服
              評価 4.0満足度:4.02020/01/06
              急な設備のトラブルの都度作業服が油まみれになり、洗濯やクリーニングに困っておりました。撥水効果もあり、価格的にもリーズナブルで使い捨てつなぎとしては十分役立ちます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました