(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションノータックカーゴパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ダブルアクションノータックカーゴパンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,427円
税込価格
3,770円

ストレッチ素材により動きやすくつっぱりのない作業服。【特長】・ダブルの力、立体...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • ポケット:
    6個
  • 素材:
    ハイストレッチソウトライトツイル
  • 内容量:
    1本

型番

未確定52件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

新スタイル立体構造 カーゴパンツ

AS-1935ネイビーの外観

AS-1935ネイビーの外観

カラーバリエーション

カラーバリエーション

脚の屈伸運動 ノーストレス

脚の屈伸運動
ノーストレス

AS-1935の外形図

AS-1935の外形図

特長

ストレッチ生地

ストレッチ生地

右カーゴポケット

右カーゴポケット

カラビナループ(カラビナはイメージ)

カラビナループ(カラビナはイメージ)

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70cm
4536527830647
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

73cm
4536527830654
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

76cm
4536527830661
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

79cm
4536527830678
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

82cm
4536527830685
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

85cm
4536527830692
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

88cm
4536527830708
ネイビー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

91cm
4536527830715
ネイビー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

95cm
4536527830722
ネイビー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

100cm
4536527830739
ネイビー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

106cm
4536527830746
ネイビー
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

112cm
4536527830753
ネイビー
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

120cm
4536527830760
ネイビー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

70cm
4536527830784
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

73cm
4536527830791
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

76cm
4536527830807
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

79cm
4536527830814
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

82cm
4536527830821
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

85cm
4536527830838
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

88cm
4536527830845
シルバー
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

91cm
4536527830852
シルバー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

95cm
4536527830869
シルバー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

100cm
4536527830876
シルバー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

106cm
4536527830883
シルバー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

112cm
4536527830890
シルバー
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

120cm
4536527830906
シルバー
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

70cm
4536527830920
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

73cm
4536527830937
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

76cm
4536527830944
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

79cm
4536527830951
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

82cm
4536527830968
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

85cm
4536527830975
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

88cm
4536527830982
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

91cm
4536527830999
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

95cm
4536527831002
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

100cm
4536527831019
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

106cm
4536527831026
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

112cm
4536527831033
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

120cm
4536527831040
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

70cm
4536527831064
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

73cm
4536527831071
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

76cm
4536527831088
-
1本

4個

3,427( 3,770円 )

3日目

79cm
4536527831095
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

82cm
4536527831101
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

85cm
4536527831118
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

88cm
4536527831125
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

91cm
4536527831132
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

95cm
4536527831149
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

100cm
4536527831156
-
1本

2個

3,427( 3,770円 )

3日目

106cm
4536527831163
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

112cm
4536527831170
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

120cm
4536527831187
-
1本

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレッチ素材により動きやすくつっぱりのない作業服。
【特長】
・ダブルの力、立体裁断。
・突っぱらない。
・引きつらない。
・新スタイル構造。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルアクションノータックカーゴパンツ

ダブルアクションノータックカーゴパンツ

    2タックワークパンツ ネイビー

    2タックワークパンツ ネイビー

      メーカー コーコス信岡 アイトス
      通常価格 3,427円 3,675円
      通常出荷日 3日目   1日目~  
      商品分類 ズボン ズボン
      季節 秋冬 通年
      仕様 男性用 -
      帯電防止素材 あり -
      JIS規格適合品 × -

      ダブルアクションノータックカーゴパンツのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト