(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルアクションブルゾン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,944円
税込価格
4,338円

ストレッチ素材により動きやすくつっぱりのない作業服。【特長】・突っぱらない。引...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • ポケット:
    2個
  • ペン刺し:
    あり
  • 素材:
    ハイストレッチソウトライトツイル
  • 内容量:
    1着

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

人の動きを研究・計測し、衣服の突っ張りや引きつりを劇的に軽減

カラーバリエーション

カラーバリエーション

AS-1930の外形図

AS-1930の外形図

AS-1930ネイビーの外観

AS-1930ネイビーの外観

(単位:cm)

サイズSMLLL3L4L5L
胸囲112116120124128134142
肩巾42444648505256
袖丈53555759606161
着丈62646668707072

特長

ストレッチ生地

ストレッチ生地

携帯電話収納ポケット

携帯電話収納ポケット

野帳が入るポケット

野帳が入るポケット

裾アジャスター

裾アジャスター

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
50
4536527829801
128
ネイビー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

4L
52
4536527829818
134
ネイビー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

5L
56
4536527829825
142
ネイビー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

L
46
4536527829788
120
ネイビー
1着

1個

3,944( 4,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
48
4536527829795
124
ネイビー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

M
44
4536527829771
116
ネイビー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

S
42
4536527829764
112
ネイビー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

3L
50
4536527829887
128
シルバー
1着

1個

3,944( 4,338円 )

3日目

4L
52
4536527829894
134
シルバー
1着

1個

3,944( 4,338円 )

3日目

5L
56
4536527829900
142
シルバー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

L
46
4536527829863
120
シルバー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

LL
48
4536527829870
124
シルバー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

M
44
4536527829856
116
シルバー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

S
42
4536527829849
112
シルバー
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

3L
50
4536527829962
128
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

4L
52
4536527829979
134
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

5L
56
4536527829986
142
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

L
46
4536527829948
120
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

LL
48
4536527829955
124
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

M
44
4536527829931
116
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

S
42
4536527829924
112
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

3L
50
4536527830043
128
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

4L
52
4536527830050
134
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

5L
56
4536527830067
142
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

L
46
4536527830029
120
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

LL
48
4536527830036
124
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

M
44
4536527830012
116
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

S
42
4536527830005
112
-
1着

2個

3,944( 4,338円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレッチ素材により動きやすくつっぱりのない作業服。
【特長】
・突っぱらない。引きつらない。
・素材 : ハイストレッチツイル。
・混率 : ポリエステル65%、綿 : 35%。
・左胸ポケット : 巾14cm×深さ13cm。
・左Wポケット : 巾12cm×深さ18cm。
【用途】
・新スタイル立体構造。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションブルゾンのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
作業服
評価 5.0満足度:5.02019/09/10
安価だった為、生地が薄いのかと思っていましたが、しっかりした作りと生地で大変お買い得でした。地元の作業服屋で探すと同じような商品は値段が高いので、助かりました。
腕周りもダボつかず適度な余裕があり、動かしやすいです。
また、購入したいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました