(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクション長袖シャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルアクション長袖シャツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,515円
税込価格
3,867円

ストレッチ素材により動きやすくつっぱりのない作業服。【特長】・突っぱらない。引...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • ポケット:
    2個
  • ペン刺し:
    あり
  • 素材:
    ハイストレッチソウトライトツイル
  • 内容量:
    1着

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

人の動きを研究・計測し、衣服の突っ張りや引きつりを劇的に軽減

カラーバリエーション

カラーバリエーション

ダブルアクション長袖シャツの外形図

ダブルアクション長袖シャツの外形図

ダブルアクション長袖シャツネイビーの外観

ダブルアクション長袖シャツネイビーの外観

特長

ストレッチ生地

ストレッチ生地

野帳が入るポケット

野帳が入るポケット

携帯電話収納ポケット

携帯電話収納ポケット

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
49
4536527829481
122
ネイビー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

4L
51
4536527829498
128
ネイビー
1着

1個

3,515( 3,867円 )

3日目

5L
53
4536527829504
134
ネイビー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

L
45
4536527829467
114
ネイビー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

LL
47
4536527829474
118
ネイビー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

M
43
4536527829450
110
ネイビー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

S
41
4536527829443
106
ネイビー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

3L
49
4536527829566
122
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

4L
51
4536527829573
128
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

5L
53
4536527829580
134
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

L
45
4536527829542
114
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

LL
47
4536527829559
118
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

M
43
4536527829535
110
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

S
41
4536527829528
106
シルバー
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

3L
49
4536527829641
122
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

4L
51
4536527829658
128
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

5L
53
4536527829665
134
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

L
45
4536527829627
114
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

LL
47
4536527829634
118
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

M
43
4536527829610
110
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

S
41
4536527829603
106
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

3L
49
4536527829726
122
-
1着

1個

3,515( 3,867円 )

3日目

4L
51
4536527829733
128
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

5L
53
4536527829740
134
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

L
45
4536527829702
114
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

LL
47
4536527829719
118
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

M
43
4536527829696
110
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

S
41
4536527829689
106
-
1着

2個

3,515( 3,867円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレッチ素材により動きやすくつっぱりのない作業服。
【特長】
・突っぱらない。引きつらない。
・素材 : ハイストレッチソフトライトツイル。
・混率 : ポリエステル65%、綿 : 35%。
・左胸ポケット : 巾14cm×深さ13cm。
・左Wポケット : 巾12cm×深さ18cm。
【用途】
・新スタイル立体構造。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルアクション長袖シャツ

ダブルアクション長袖シャツ

    防寒コート フード付(紺・緑)

    防寒コート フード付(紺・緑)

      製品制電清涼レディース長袖スモック

      製品制電清涼レディース長袖スモック

        カストロコート2006 1 ネイビー

        カストロコート2006 1 ネイビー

          メーカー コーコス信岡 自重堂 自重堂 コーコス信岡
          通常価格 3,515円 10,552円 4,937円 8,823円
          通常出荷日 3日目   5日目   5日目   9日目  
          商品分類 ワークシャツ その他 その他 ジャケット
          季節 春夏 秋冬 春夏 -
          袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖
          仕様 男性用 男性用 女性用 -
          帯電防止素材 あり なし あり -

          ダブルアクション長袖シャツのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました