(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-1648-12-L
AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツ AS-1648 キュウカンソッカン ナガソデポロシャツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

オールシーズンで活躍する長袖ポロシャツ。【特長】・オールシーズンで活躍するシン...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ポケット:
    なし
  • 素材:
    マイクロドライメッシュ
  • 内容量:
    1着

型番

AS-1648-12-L 解除

Loading...

オールシーズンで活躍するシンプルな定番ポロシャツ

AS-1648の外観

AS-1648の外観

豊富なカラーバリエーション

豊富なカラーバリエーション

AS-1648のデザイン

AS-1648のデザイン

AS-1648のポイント

AS-1648のポイント

消臭テープ付
ニオイが気になる部分に消臭糸を使って加工したテープを使用。
消臭効果は洗濯をすれば機能が回復し、半永久的に持続。
吸汗速乾DRY
汗を吸収しても短時間で乾いてベタつきを解消。

サイズSSSMLLL3L4L5L
胸囲8690104110116122128134
裄丈7274828486889092
着丈6163707274767878

SS・Sサイズはジャストフィットサイズ

商品情報を表示

AS-1648-12-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AS-1648-12-L

AS-1648-12-L

L
4536527812438
110
-
1着

4個

1,830( 2,013円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールシーズンで活躍する長袖ポロシャツ。
【特長】
・オールシーズンで活躍するシンプルな定番ポロシャツ。
・素材 : マイクロドライメッシュ。
・混率 : ポリエステル100%。
・ポケットありで樹脂ボタン付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツの型番AS-1648-12-Lのページです。
型番AS-1648-12-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツ

AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツ

    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト 4L

    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト 4L

      コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト S

      コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト S

        コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト L

        コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト L

          AZ-10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

          AZ-10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

            制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

            制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

              吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

              吸汗速乾 半袖ポロシャツ AS-1657

                AZ-10600 吸汗速乾(クールコンフォート)ペン差し付長袖ポロシャツ(男女兼用)

                AZ-10600 吸汗速乾(クールコンフォート)ペン差し付長袖ポロシャツ(男女兼用)

                  ドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

                  ドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

                    AZ-7878 メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)

                    AZ-7878 メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)

                      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス Printstar アイトス
                      通常価格 1,830円 1,761円 1,761円 1,761円 2,087円 2,210円 1,860円 1,920円 1,197円 5,000円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品分類 ポロシャツ - - - ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ワークシャツ
                      季節 春夏 - - - 春夏 通年 - 通年 通年 -
                      袖形状 長袖 - - - 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 半袖
                      仕様 男女兼用 - - - 男女兼用 男性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用
                      帯電防止素材 なし - - - なし あり なし なし なし なし

                      AS-1648 吸汗速乾 長袖ポロシャツのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AS-1648-00-L
                      AS-1648-00-LL
                      AS-1648-00-M
                      AS-1648-12-LL
                      AS-1648-12-M
                      AS-1648-12-S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色(系統) サイズ JANコード 胸囲(cm) 色詳細 内容量

                      1,830円

                      ( 2,013円 )
                      4個 -

                      3日目

                      L4536527812070110--

                      1,830円

                      ( 2,013円 )
                      4個 -

                      3日目

                      LL4536527812087116--

                      1,830円

                      ( 2,013円 )
                      4個 -

                      3日目

                      M4536527812063104--

                      1,830円

                      ( 2,013円 )
                      4個 -

                      3日目

                      LL4536527812445116--

                      1,830円

                      ( 2,013円 )
                      4個 -

                      3日目

                      M4536527812421104--

                      1,830円

                      ( 2,013円 )
                      4個 -

                      3日目

                      S453652781241490--

                      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました