(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-465-13-M
ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465 ストレッチケイリョウカーゴパンツ G-465

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリットパンツです。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

G-465-13-M 解除

Loading...

ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465:関連画像

商品情報を表示

G-465-13-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
サイズ
ウエスト寸法(cm)
腰回り実寸(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-465-13-M

G-465-13-M

スミクロ
M
75
78
4536527895752
1本

4個

3,980( 4,378円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリットパンツです。
【特長】
・軽量素材使用で動き軽やか!
・高い吸汗速乾性で長時間の着用も快適。
・汗のベタつきを軽減。
・肌側のハニカム構造がベタつきを緩和。
・着心地ラクラク。
・ストレッチ素材使用で動きやすい!
・ウエストストレッチでお腹への負担を軽減します。
【材質】
・素材:ハニカムストレッチ、混率:ポリエステル100%。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465の型番G-465-13-Mのページです。
型番G-465-13-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465

ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465

    自重堂 ノータックカーゴパンツ 56202

    自重堂 ノータックカーゴパンツ 56202

      イケメンツータックラットズボン 2096

      イケメンツータックラットズボン 2096

        レディースカーゴパンツ

        レディースカーゴパンツ

          自重堂 ノータックパンツ 56201

          自重堂 ノータックパンツ 56201

            AZ-8632 メンズパンツ(2タック)

            AZ-8632 メンズパンツ(2タック)

              AZ-7844 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

              AZ-7844 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

                発熱加工ノータックパンツ

                発熱加工ノータックパンツ

                  イケメンツータックスラックス 2090      

                  イケメンツータックスラックス 2090      

                    カーゴパンツ 2173

                    カーゴパンツ 2173

                      新定番服1622シリーズ T/C ツイルスラックス

                      新定番服1622シリーズ T/C ツイルスラックス

                        自重堂 ノータックカーゴパンツ 52102

                        自重堂 ノータックカーゴパンツ 52102

                          自重堂 ノータックカーゴパンツ 52302

                          自重堂 ノータックカーゴパンツ 52302

                            メーカー GLADIATOR 自重堂 ジーベック 自重堂 自重堂 アイトス アイトス 自重堂 ジーベック ジーベック ジーベック 自重堂 自重堂
                            通常価格 3,980円 4,598円 4,301円 4,470円 4,418円 5,671円 6,516円 5,419円 3,845円 3,970円 4,663円 4,151円 4,740円
                            通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   4日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 通年 春夏 春夏 秋冬 春夏 - - 秋冬 春夏 - 秋冬 秋冬 秋冬
                            仕様 男性用 - 男性用 女性用 - 男性用 男女兼用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用
                            股下(cm) 83 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 280 - - - - - - - - - - - -

                            ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            夏場の作業着
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/20
                            軽くて動きやすく、ベタつかずに涼しい。縫製に不満無く、型も自分には合っていました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-465-01-LL
                            G-465-01-M
                            G-465-01-S
                            G-465-13-S
                            G-465-33-3L
                            G-465-33-4L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) 色詳細 サイズ ウエスト寸法
                            (cm)
                            腰回り実寸
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            3,980円

                            ( 4,378円 )
                            4個 -

                            3日目

                            ネイビーLL85884536527915184-

                            3,980円

                            ( 4,378円 )
                            4個 -

                            3日目

                            ネイビーM75784536527915160-

                            3,980円

                            ( 4,378円 )
                            4個 -

                            3日目

                            ネイビーS70734536527915238-

                            3,980円

                            ( 4,378円 )
                            4個 -

                            3日目

                            スミクロS70734536527915108-

                            3,980円

                            ( 4,378円 )
                            2個 -

                            3日目

                            ブラック3L90934536527915375-

                            3,980円

                            ( 4,378円 )
                            2個 -

                            3日目

                            ブラック4L95984536527915382-

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました