(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタイリッシュカーゴパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-5005-01-4L
スタイリッシュカーゴパンツ スタイリッシュカーゴパンツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・ハイストレッチ生地で股が裂けづらく、動きやすい仕様のカーゴパンツです...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 素材:
    綿97%、ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1本

型番

G-5005-01-4L 解除

Loading...

商品情報を表示

G-5005-01-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
サイズ
ウエスト寸法(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-5005-01-4L

G-5005-01-4L

ネイビー
4L
95
4536527895905
1本

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ハイストレッチ生地で股が裂けづらく、動きやすい仕様のカーゴパンツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタイリッシュカーゴパンツの型番G-5005-01-4Lのページです。
型番G-5005-01-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタイリッシュカーゴパンツ

スタイリッシュカーゴパンツ

    サマー続服 1298

    サマー続服 1298

      カバーオール 2200

      カバーオール 2200

        エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

        エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

          ハチ・ガードウェア

          ハチ・ガードウェア

            ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 4L

            ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 4L

              ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 3L

              ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 3L

                作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406

                作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 M

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ツナギ 帯電防止 RC406 M

                    メーカー GLADIATOR ジーベック ヤマタカ 自重堂 丸和ケミカル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 2,980円 6,872円 6,826円 5,051円 42,370円 15,181円 15,181円 15,181円 14,765円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                    商品分類 ズボン ツナギ ツナギ ジャケット ツナギ - - ツナギ -
                    季節 通年 - 通年 春夏 - - - 秋冬 -
                    仕様 男性用 - 男女兼用 男女兼用 - - - - -
                    素材 綿97%、ポリウレタン3% - - - - - - - -
                    内容量 1本 - - - - - - - -

                    スタイリッシュカーゴパンツのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    G-5005-01-3L
                    G-5005-01-L
                    G-5005-01-LL
                    G-5005-01-M
                    G-5005-13-3L
                    G-5005-13-4L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色(系統) 色詳細 サイズ ウエスト寸法
                    (cm)
                    JANコード 内容量

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    2個 -

                    3日目

                    ネイビー3L904536527895899-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    ネイビーL804536527895875-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    ネイビーLL854536527895882-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    ネイビーM754536527895868-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    2個 -

                    3日目

                    ブラック3L904536527895974-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    2個 -

                    3日目

                    ブラック4L954536527895981-

                    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました