(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PVC耐油安全長靴
  • 数量スライド割引

PVC耐油安全長靴 (レビュー)

通常価格(税別)
2,980円
税込価格
3,278円
通常出荷日
3日目
【特長】・油に強いPVC安全長靴。ブラックカラー。・4サイズございます。

PVC耐油安全長靴のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    洗車
    評価 5.0満足度:5.02019/02/24
    洗車用として購入、思った以上に作りがいいです、中敷なども、油に強いのもいいです、耐久性はこれからなので不明ですがそれも良かったら抜群ですが

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC耐油安全長靴

PVC耐油安全長靴

    化学防護長靴RS-2

    化学防護長靴RS-2

      安全靴 長編上 ブーツ RT930

      安全靴 長編上 ブーツ RT930

        快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

        快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

          メーカー コーコス信岡 重松製作所 ミドリ安全 シモン
          通常価格 2,980円 20,246円 13,632円 9,385円
          通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 長靴 長靴 長編上靴 半長靴
          耐油性 あり あり なし あり
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。