(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用ブーツメテオーラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LB-585-17-LL
女性用ブーツメテオーラ ジョセイヨウブーツメテオーラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円

女性用軽作業時のカラーブーツ。【特長】・PUカバー付。・吸汗速乾インナー。・先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • 汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し、柔らかい布等で丁寧に汚れを落としてください。乾かす場合は直射日光を避け、よく水気を取り、低温で風通しの良い日陰に干してください。保管する場合は、変形防止の為、厚紙や新聞紙等を入れ、ポリ袋又は紙袋等に入れて収納してください。

型番

LB-585-17-LL 解除

Loading...

女性用ブーツメテオーラ

品番:LB-585 品名:女性用カラーブーツ 色:マロンベージュ サイズ:M~LL 特長:PUカバー付、吸汗速乾インナー
  • 品番:LB-585
  • 品名:女性用カラーブーツ
  • :マロンベージュ
  • サイズ:M~LL
  • 特長:PUカバー付、吸汗速乾インナー
品番:LB-585 品名:女性用カラーブーツ 色:ライトパープル サイズ:M~LL 特長:PUカバー付、吸汗速乾インナー
  • 品番:LB-585
  • 品名:女性用カラーブーツ
  • :ライトパープル
  • サイズ:M~LL
  • 特長:PUカバー付、吸汗速乾インナー
商品情報を表示

LB-585-17-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
サイズ詳細(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LB-585-17-LL

LB-585-17-LL

青系
25
LL (24.5~25)
ライト
4536527379290
1足

1個

2,626( 2,889円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

女性用軽作業時のカラーブーツ。
【特長】
・PUカバー付。
・吸汗速乾インナー。
・先芯なし。

(i)ご注意

  • 汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し、柔らかい布等で丁寧に汚れを落としてください。乾かす場合は直射日光を避け、よく水気を取り、低温で風通しの良い日陰に干してください。保管する場合は、変形防止の為、厚紙や新聞紙等を入れ、ポリ袋又は紙袋等に入れて収納してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用ブーツメテオーラの型番LB-585-17-LLのページです。
型番LB-585-17-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用ブーツメテオーラ

女性用ブーツメテオーラ

    PVC長靴ショート ホワイト HB-865

    PVC長靴ショート ホワイト HB-865

      MWB-1022 カラーブーツ

      MWB-1022 カラーブーツ

        AZ-4438 衛生長靴

        AZ-4438 衛生長靴

          耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

          耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

            防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

            防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 ミツウマ アイトス 日進ゴム ケニス
              通常価格 2,626円 1,268円 4,420円 2,469円 4,320円 5,600円
              通常出荷日 3日目   3日目   8日目   4日目   1日目   9日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格
              形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              耐油性 なし なし なし あり あり あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              女性用ブーツメテオーラのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              LB-585-17-L
              LB-585-17-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              カラー サイズ
              (cm)
              サイズ詳細
              (cm)
              色詳細 JANコード 内容量

              2,626円

              ( 2,889円 )
              1個 あり

              3日目

              青系24L (23.5~24)ライト4536527370150-

              2,626円

              ( 2,889円 )
              1個 あり

              3日目

              青系23M (22.5~23)ライト4536527370143-

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました