(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110124605
ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,647円
税込価格
12,812円

究極の動きやすさを実現したエコ静電タイプの作業服。【特長】・胸、背中部に、再帰...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%、ツイル(再生ポリエステル65%)
  • 材質(ファスナー):
    樹脂
  • 材質(ドットボタン):
    樹脂(胸ポケット、前立て、カフス)
  • 内容量:
    1着

型番

3110124605 解除

Loading...

ベルデクセルエコ静電ブルゾン上の外形図と仕様について

(単位:cm)

ベルデクセルエコ静電ブルゾン上の外形図

ベルデクセルエコ静電ブルゾン上の外形図

サイズ着丈肩巾胸回り袖丈
S584711053
M614811455
L645011857
LL675212259
3L705412860
4L735613460
5L735814060
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、ツイル(再生ポリエステル65%)、ファスナー/樹脂、ドットボタン/樹脂(胸ポケット、前立て、カフス)
  • サイズ:S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:グリーン、シルバーグレー、ネイビー、ブルー
  • 規格:エコマーク認定商品(第03103036号)、帯電防止作業服JIS適合品
  • ポケット位置:左右胸ポケット、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の特長

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

ダブルポケット/右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。

ダブルポケット/右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。

反射材/胸、背中部には、再帰性の反射材を採用。

反射材/胸、背中部には、再帰性の反射材を採用。

衿元、配色デザイン/衿元の内側には各カラーに合わせ、配色をデザイン。

衿元、配色デザイン/衿元の内側には各カラーに合わせ、配色をデザイン。

この商品の使用上の注意

  • ※ 綿製品を扱う際は、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩巾(cm)
詳細カラー
JANコード
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3110124605

3110124605

L
50
ネイビー
4548890188669
118
57
64
1着

1個

11,647( 12,812円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを実現したエコ静電タイプの作業服。
【特長】
・胸、背中部に、再帰性の反射材を採用し、エコ静電がT65%、C35%のユニフォーム。
・左右胸ポケット、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿しが付属。
・袖部新立体裁断構造(360度回転仕様)の採用で、上挙運動、内旋運動、腕の旋回運動をサポート。
・360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。
・右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上

ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上

    ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413

    ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413

      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES257上

      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES257上

        男女長袖ペアブルゾン VE141上

        男女長袖ペアブルゾン VE141上

          ベルデクセルフレックス 半袖ペアブルゾン VES52上

          ベルデクセルフレックス 半袖ペアブルゾン VES52上

            ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上

            ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES253上

              ベルデクセルフレックス 長袖ペアブルゾン VE52上

              ベルデクセルフレックス 長袖ペアブルゾン VE52上

                男女長袖ペアブルゾン VE146上

                男女長袖ペアブルゾン VE146上

                  ベルデクセルフレックス 半袖ペアブルゾン VES53上

                  ベルデクセルフレックス 半袖ペアブルゾン VES53上

                    ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE53上

                    ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VE53上

                      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES256上

                      ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES256上

                        ベルデクセルフレックス プランテックス 半袖ブルゾン上

                        ベルデクセルフレックス プランテックス 半袖ブルゾン上

                          ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES252上

                          ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES252上

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 11,647円 13,871円 9,007円 10,401円 8,481円 9,727円 12,881円 10,400円 10,733円 11,757円 9,007円 11,202円 9,310円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目  
                            商品分類 ジャケット ツナギ ジャケット ジャケット ポロシャツ ジャケット ジャケット ジャケット ポロシャツ ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
                            季節 秋冬 - 春夏 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏 秋冬 春夏 春夏 春夏
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 半袖 長袖
                            仕様 男性用 - - 男女兼用 - - - 男女兼用 - - - 男性用 -
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            ベルデクセルフレックス エコ静電ブルゾン上のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました