(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

男女共用E/Cブルゾン上 G341・G343・G346・G347・G348

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110106702
男女共用E/Cブルゾン上 G341・G343・G346・G347・G348 サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

帯電防止性と優れた洗濯耐久性を装備している作業服。【特長】・色がシルバーグレー...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%、ツイル
  • 内容量:
    1着

型番

3110106702 解除

Loading...

運動性に優れたハーフラグラン袖の作業服のラインナップ

色:シルバーグレー。

色:シルバーグレー。

色:ネイビー。

色:ネイビー。

色:ライトグリーン。

色:ライトグリーン。

色:ライトブルー。

色:ライトブルー。

色:ロイヤルブルー。

色:ロイヤルブルー。

製品仕様

(単位:cm)

サイズ着丈胸回りゆき丈
SS(7・9号)5810673.5
S(11・13号)5811076.5
M(15・17号)6111479
L6411882
LL6712285
3L7012887
4L7313488
5L7314089
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、ツイル
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:シルバーグレー、ネイビー、ライトグリーン、ライトブルー、ロイヤルブルー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペース

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の特長

停電防止作業服JIS適合品/労働安全規制が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品。

停電防止作業服JIS適合品/労働安全規制が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品。

ペア・レディース/男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズ。

ペア・レディース/男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズ。

動きやすい/ラグランスリープ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品。

動きやすい/ラグランスリープ、立体裁断構造等により動きやすさを追求した商品。 

注意・禁止事項

  • ※ 綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
商品情報を表示

3110106702 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
ゆき丈(cm)
JANコード
胸囲(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3110106702

3110106702

SS
シルバーグレー
73.5
4979058485212
106
58
1着

2個

6,200( 6,820円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止性と優れた洗濯耐久性を装備している作業服。
【特長】
・色がシルバーグレー、ライトブルー、ライトグリーン、ネイビー、ロイヤルブルーの5色で展開
・左右胸ポケット、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペースが付属
・リーズナブルプライスと幅広いワークシーンに対応し、運動性に優れたハーフラグラン袖を採用
・ポケットも多く胸ダブルポケットを確保し、群を抜くコストパフォーマンスを実現
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

男女共用E/Cブルゾン上 G341・G343・G346・G347・G348の型番3110106702のページです。
型番3110106702に関する仕様情報を記載しております。

男女共用E/Cブルゾン上 G341・G343・G346・G347・G348のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3110106703
3110106704
3110106705
3110106706
3110106707
3110106708
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー ゆき丈
(cm)
JANコード 胸囲(cm) 着丈(cm) 内容量

6,200円

( 6,820円 )
2個 あり

6日目

Sシルバーグレー76.5497905848522911058-

6,200円

( 6,820円 )
2個 あり

6日目

Mシルバーグレー79497905848523611461-

6,200円

( 6,820円 )
2個 あり

6日目

Lシルバーグレー82497905848524311864-

6,200円

( 6,820円 )
2個 あり

6日目

LLシルバーグレー85497905848525012267-

6,200円

( 6,820円 )
2個 あり

6日目

3Lシルバーグレー87497905848526712870-

6,200円

( 6,820円 )
2個 あり

6日目

4Lシルバーグレー88497905848527413473-

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました