(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

親方寅さんブーツ先芯入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSBS-BK-26
親方寅さんブーツ先芯入り オヤカタトラサンブーツサキシンイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

メッシュ繊維入りで強度アップした、セーフティブーツ。【特長】・4層構造で強く、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    1420
  • 靴丈(cm):
    30.5
  • 材質:
    ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • 材質/先芯:
  • ソール:
    モールド底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

TSBS-BK-26 解除

Loading...

寅さんブーツ 先芯入り 鉄芯の特長

製品と底面の画像

製品と底面の画像

  • アッパー:ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:モールド底(ラバー)
  • サイズ:24.5~27.0・28.0cm
  • ウイズ:2E
  • 製品寸法(外寸):30.5cm
  • 製品重量(片足):710g
  • 生産国:中国
カラーサイズ(cm)
ブラック24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
商品情報を表示

TSBS-BK-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSBS-BK-26

26
4963475054564
1足

1個

4,160( 4,576円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュ繊維入りで強度アップした、セーフティブーツ。
【特長】
・4層構造で強く、吸汗メリヤスでムレにくい。
・鋼鉄製先芯でつま先をしっかり守る。
【用途】
・土木作業。
・畑仕事・庭(造園)作業。
・軽作業・農作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

親方寅さんブーツ先芯入りの型番TSBS-BK-26のページです。
型番TSBS-BK-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

親方寅さんブーツ先芯入り

親方寅さんブーツ先芯入り

    親方寅さんブーツ #1

    親方寅さんブーツ #1

      先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

      先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

        つま先パット

        つま先パット

          軽半ゴム長靴

          軽半ゴム長靴

            ファインカラー DX-1

            ファインカラー DX-1

              安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

              安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                安全シューズ半長靴

                安全シューズ半長靴

                  靴下黒獅子 (4足組)

                  靴下黒獅子 (4足組)

                    セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

                    セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

                      セーフティシューズ 4本ライン 51627

                      セーフティシューズ 4本ライン 51627

                        メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 トラスコ中山 おたふく手袋 福山ゴム工業 おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド TULTEX TULTEX
                        通常価格 3,830円 4,062円 8,263円 910円 3,046円 3,297円 4,545円 5,738円 1,211円 5,820円 3,329円
                        通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   9日目   8日目   9日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 関連品 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 靴下 作業靴 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し - -
                        形状 長靴 長靴 短靴 - 長靴 長靴 長靴 半長靴 - 短靴 短靴
                        耐油性 なし なし なし - なし なし あり あり なし なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし - - なし なし なし なし なし なし なし

                        親方寅さんブーツ先芯入りのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TSBS-BK-24.5
                        TSBS-BK-25
                        TSBS-BK-25.5
                        TSBS-BK-26.5
                        TSBS-BK-27
                        TSBS-BK-28
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        JANコード 内容量

                        4,160円

                        ( 4,576円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        24.54963475054533-

                        4,160円

                        ( 4,576円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        254963475054540-

                        3,830円

                        ( 4,213円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        25.54963475054557-

                        4,160円

                        ( 4,576円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        26.54963475072025-

                        4,160円

                        ( 4,576円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        274963475054571-

                        4,160円

                        ( 4,576円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        284963475054588-

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました