(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

親方寅さんブーツ #1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

親方寅さんブーツ #1

通常価格(税別)
4,062円
税込価格
4,468円

メッシュ繊維入りゴム長靴。【特長】・メッシュ繊維入りで強度がアップ。・4層構造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    クロ
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    1240
  • 材質:
    ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • ソール:
    モールド底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

親方寅さんブーツ #1の特長

製品と底面の画像

製品と底面の画像

  • アッパー:ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:モールド底(ラバー)
  • サイズ:24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
  • ウイズ:2E
  • 製品寸法(外寸):30.5cm
  • 製品重量(片足):620g
  • 生産国:中国
カラーサイズ(cm)
クロ24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0
30.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
靴丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
4963475044947
29.5
37
4.5
5.5
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

24.5
4963475044954
29.5
38
5
6
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

25
4963475044961
29.5
38.5
5.5
6.5
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

25.5
4963475044978
30.5
40
6.5
7.5
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

26
4963475044985
30.5
40.5
7
8
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

26.5
4963475047672
30.5
41
7.5
8.5
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

27
4963475044992
31.5
42
8
9
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

28
4963475045005
31.5
43.5
9.5
10.5
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

29
4963475047689
33.5
45
10.5
11.5
1足

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュ繊維入りゴム長靴。
【特長】
・メッシュ繊維入りで強度がアップ。
・4層構造で強く、吸汗メリヤスでムレにくい。
【用途】
・土木作業。
・畑仕事、庭(造園)作業。
・軽作業、農作業用作業靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

親方寅さんブーツ #1

親方寅さんブーツ #1

    安全長靴 913裏付

    安全長靴 913裏付

      メーカー 福山ゴム工業 ミドリ安全
      通常価格 4,062円 14,161円
      通常出荷日 8日目   6日目  
      商品タイプ 作業靴 安全靴
      規格 規格無し JIS規格品
      形状 長靴 長靴
      耐油性 なし あり
      静電気帯電防止機能 なし なし

      親方寅さんブーツ #1のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました