(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽快長 P-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KPC-BK-25
軽快長 P-C ケイカイナガ P-C

通常単価(税別)
2,265円
税込単価
2,492円

軽作業用PVCブーツ。【特長】・裏材には吸汗メリヤスを使用、汗を吸収し蒸れにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    1040
  • 靴丈(cm):
    24.5
  • 材質:
    PVC(メリヤス裏)
  • ソール:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

KPC-BK-25 解除

Loading...

軽快長 P-Cの特長

製品と底面の画像

製品と底面の画像

  • アッパー:PVC(メリヤス裏)
  • アウターソール:PVC
  • サイズ:24.0~26.0・27.0・28.0cm
  • ウイズ:3E
  • 製品寸法(外寸):24.5cm
  • 製品重量(片足):520g
  • 製産国:中国
カラーサイズ(cm)
ブラック24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
27.0
28.0
商品情報を表示

KPC-BK-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPC-BK-25

25
4963475075927
1足

1個

2,265( 2,492円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽作業用PVCブーツ。
【特長】
・裏材には吸汗メリヤスを使用、汗を吸収し蒸れにくくなっている。
【用途】
・建築作業。
・土木作業等の安全作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽快長 P-Cの型番KPC-BK-25のページです。
型番KPC-BK-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽快長 P-C

軽快長 P-C

    親方寅さんブーツ先芯入り

    親方寅さんブーツ先芯入り

      ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

      ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

        エース軽半長II型プレス底

        エース軽半長II型プレス底

          ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

          ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

            ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

            ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

              メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 アキレス ミツウマ アキレス ミドリ安全
              通常価格 2,013円 3,830円 3,407円 3,896円 3,193円 14,090円
              通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   7日目   6日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品
              形状 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              耐油性 なし なし あり なし あり あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              この商品のバリエーション

              型番
              KPC-BK-24
              KPC-BK-24.5
              KPC-BK-25.5
              KPC-BK-26
              KPC-BK-27
              KPC-BK-28
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード 内容量

              2,265円

              ( 2,492円 )
              1個 -

              8日目

              244963475075903-

              2,265円

              ( 2,492円 )
              1個 -

              8日目

              24.54963475075910-

              2,265円

              ( 2,492円 )
              1個 -

              8日目

              25.54963475075934-

              2,013円

              ( 2,214円 )
              1個 -

              8日目

              264963475075941-

              2,265円

              ( 2,492円 )
              1個 -

              8日目

              274963475075958-

              2,265円

              ( 2,492円 )
              1個 -

              8日目

              284963475075965-

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました