(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインカラー DX-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FDX1-NV-23
ファインカラー DX-1 ファインカラー DX-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

レディースメッシュカラーブーツ、カバー付。【特長】・お洒落で丈夫なラバーブーツ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    1000
  • 靴丈(cm):
    31
  • 材質:
    ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • ソール:
    ロール底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

FDX1-NV-23 解除

Loading...

ファインカラーDX-1の特長

製品(ベージュ・ネイビー)と底面の画像

製品(ベージュ・ネイビー)と底面の画像

  • アッパー:ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:ロール底(ラバー)
  • サイズ:22.5~25.0cm
  • ウイズ:2E
  • 製品寸法(外寸):31.0cm
  • 製品重量(片足):500g
  • 生産国:中国
カラーサイズ(cm)
ベージュ22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
ネイビー22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
商品情報を表示

FDX1-NV-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FDX1-NV-23

FDX1-NV-23

青系
23
ネイビー
4963475460679
1足

1個

3,297( 3,627円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レディースメッシュカラーブーツ、カバー付。
【特長】
・お洒落で丈夫なラバーブーツ。
・メッシュ繊維入りで強度に優れた作業用長靴。
【用途】
・ガーデニング。
・雨の日の普段履き用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファインカラー DX-1の型番FDX1-NV-23のページです。
型番FDX1-NV-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファインカラー DX-1

ファインカラー DX-1

    作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

    作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

      カルサーエース S-800

      カルサーエース S-800

        ジョルディック DX-2

        ジョルディック DX-2

          カルサーエース #700

          カルサーエース #700

            MWB-1022 カラーブーツ

            MWB-1022 カラーブーツ

              親方寅さんブーツ先芯入り

              親方寅さんブーツ先芯入り

                安全長靴 921T

                安全長靴 921T

                  ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

                  ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

                    ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

                    ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

                      エース軽半長II型プレス底

                      エース軽半長II型プレス底

                        メーカー 福山ゴム工業 ミドリ安全 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミツウマ 福山ゴム工業 ミドリ安全 ミドリ安全 アキレス ミツウマ
                        通常価格 3,297円 4,913円 5,671円 4,027円 4,861円 4,420円 3,830円 14,090円 14,090円 3,407円 3,896円
                        通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   6日目   1日目   8日目  
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し
                        形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                        耐油性 なし あり なし なし なし なし なし あり あり あり なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        ファインカラー DX-1のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        FDX1-NV-22.5
                        FDX1-NV-23.5
                        FDX1-NV-24
                        FDX1-NV-24.5
                        FDX1-NV-25
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラー サイズ
                        (cm)
                        色詳細 JANコード 内容量

                        3,724円

                        ( 4,096円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        青系22.5ネイビー4963475460662-

                        3,724円

                        ( 4,096円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        青系23.5ネイビー4963475460686-

                        3,724円

                        ( 4,096円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        青系24ネイビー4963475460693-

                        3,724円

                        ( 4,096円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        青系24.5ネイビー4963475460709-

                        3,297円

                        ( 3,627円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        青系25ネイビー4963475460716-

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました