(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョルディック DX-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JDX41-BK-26
ジョルディック DX-41 ジョルディック DX-41

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,626円
税込単価
5,089円

メッシュ繊維入りカバーつきゴム長靴。【特長】・胴部分がメッシュ入り4層構造で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック/ライム
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    1560
  • 靴丈(cm):
    37
  • 材質:
    ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • ソール:
    モールド底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

JDX41-BK-26 解除

Loading...

ジョルディック DX-41の特長

製品と底面の画像

製品と底面の画像

  • アッパー:ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:モールド底(ラバー)
  • サイズ:24.5~27.0・28.0cm
  • ウイズ:3E
  • 製品寸法(外寸):37.0cm
  • 製品重量(片足):780g
  • 生産国:中国
カラーサイズ(cm)
ブラック/ライム24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
商品情報を表示

JDX41-BK-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JDX41-BK-26

26
4963475470494
1足

1個

4,626( 5,089円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュ繊維入りカバーつきゴム長靴。
【特長】
・胴部分がメッシュ入り4層構造で、従来の長靴より3倍強い。
・裏布吸汗メリヤスでむれにくい。
・靴底は滑りにくい彫刻仕様。
・口がひも付きなので外からの水をしっかりガード。
【用途】
・アウトドア・作業用・雨の日の普段履き用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョルディック DX-41の型番JDX41-BK-26のページです。
型番JDX41-BK-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョルディック DX-41

ジョルディック DX-41

    軽量カバー付ショートブーツ

    軽量カバー付ショートブーツ

      踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴

      踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴

        防水コハゼ先丸NS

        防水コハゼ先丸NS

          防寒用安全長靴 777防寒

          防寒用安全長靴 777防寒

            ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

            ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

              ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

              ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

                ハンシン 防災長靴 BN860BKLL

                ハンシン 防災長靴 BN860BKLL

                  ハンシン 防災長靴 BN860BKL

                  ハンシン 防災長靴 BN860BKL

                    先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

                    先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

                      解体屋 寅さん

                      解体屋 寅さん

                        メーカー 福山ゴム工業 コーコス信岡 ミドリ安全 大同石油 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 阪神素地 阪神素地 ミドリ安全 福山ゴム工業
                        通常価格 4,305円 2,253円 9,400円 13,579円 11,500円 11,429円 11,429円 7,828円 7,828円 6,501円 6,290円
                        通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品
                        形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                        耐油性 なし なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし

                        ジョルディック DX-41のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        JDX41-BK-24.5
                        JDX41-BK-25
                        JDX41-BK-25.5
                        JDX41-BK-26.5
                        JDX41-BK-27
                        JDX41-BK-28
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        JANコード 内容量

                        4,305円

                        ( 4,736円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        24.54963475470463-

                        4,626円

                        ( 5,089円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        254963475470470-

                        4,626円

                        ( 5,089円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        25.54963475470487-

                        4,626円

                        ( 5,089円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        26.54963475470500-

                        4,305円

                        ( 4,736円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        274963475470517-

                        4,626円

                        ( 5,089円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        284963475470524-

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました