(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョルディック DX-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JDX2-BK-25
ジョルディック DX-2 ジョルディック DX-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,328円
税込単価
4,761円

メッシュ繊維入りで強度がUPした、カラーブーツ。【特長】・砂・泥の侵入を防ぐカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    1400
  • 材質:
    ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • ソール:
    モールド底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

JDX2-BK-25 解除

Loading...

ジョルディック DX-2の特長

製品と底面の画像

製品と底面の画像

  • アッパー:ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:モールド底(ラバー)
  • サイズ:24.0~27.0・28.0
  • ウイズ:2E
  • 製品寸法(外寸):35.0cm
  • 製品重量(片足):700g
  • 生産国:中国
カラーサイズ(cm)
ブラック24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
商品情報を表示

JDX2-BK-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JDX2-BK-25

25
4963475047290
1足

1個

4,328( 4,761円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュ繊維入りで強度がUPした、カラーブーツ。
【特長】
・砂・泥の侵入を防ぐカバー付。
・4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。
・内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。
・履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぐ。
・脚に優しいカウンターガード採用。
・ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用可能。
【用途】
・アウトドア・作業用・雨の日の普段履き用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョルディック DX-2の型番JDX2-BK-25のページです。
型番JDX2-BK-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョルディック DX-2

ジョルディック DX-2

    AZ-51634 セーフティシューズ

    AZ-51634 セーフティシューズ

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

        ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

        ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

          ジョルディック DX-41

          ジョルディック DX-41

            ファインカラー DX-1

            ファインカラー DX-1

              マロンブーツ P-C

              マロンブーツ P-C

                ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

                ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

                  胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

                  胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

                    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

                    ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

                      メーカー 福山ゴム工業 TULTEX ミドリ安全 ミドリ安全 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 阪神素地 ミドリ安全
                      通常価格 4,027円 6,186円 8,286円 8,286円 4,305円 3,297円 1,953円 8,286円 48,982円 8,286円
                      通常出荷日 8日目   4日目   6日目   6日目   8日目   8日目   8日目   6日目   1日目   6日目  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 - - 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 -
                      規格 規格無し - - - 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し -
                      形状 長靴 短靴 - - 長靴 長靴 半長靴 - 長靴 -
                      耐油性 なし なし - - なし なし なし - なし -
                      静電気帯電防止機能 なし なし - - なし なし なし - なし -

                      ジョルディック DX-2のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JDX2-BK-24
                      JDX2-BK-24.5
                      JDX2-BK-25.5
                      JDX2-BK-26
                      JDX2-BK-26.5
                      JDX2-BK-27
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード 内容量

                      4,328円

                      ( 4,761円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      244963475047276-

                      4,328円

                      ( 4,761円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      24.54963475047283-

                      4,328円

                      ( 4,761円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      25.54963475047306-

                      4,328円

                      ( 4,761円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      264963475047313-

                      4,027円

                      ( 4,430円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      26.54963475469016-

                      4,027円

                      ( 4,430円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      274963475047320-

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました