(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カルサーエース S-800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:800-BK-L
カルサーエース S-800 カルサーエース S-800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,671円
税込単価
6,238円

樹脂先芯入り、メッシュ軽量カラーブーツ。【特長】・軽量・メッシュ繊維入りで強度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1440
  • 材質:
    軽量配合ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • 材質/先芯:
    プラスチック
  • ソール:
    モールド底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

800-BK-L 解除

Loading...

カルサーエース S-800の特長

製品の画像

製品の画像

  • アッパー:軽量配合ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:モールド底(ラバー)
  • サイズ:M(24.5~25.0cm)/L(25.5~26.0cm)/LL(26.5~27.0cm)
  • ウイズ:3E
  • 製品寸法(外寸):34.0cm
  • 製品重量(片足):720g
  • 生産国:中国
  • プラスチック先芯入
  • 軽量
  • メッシュ
  • セラミック配合
カラーサイズ
ブラックM
L
LL
商品情報を表示

800-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
靴丈(cm)
寸法(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

800-BK-L

26
4963475460396
34
L(25.5~26.0)
1足

1個

5,671( 6,238円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂先芯入り、メッシュ軽量カラーブーツ。
【特長】
・軽量・メッシュ繊維入りで強度アップ。
・プラスチック先芯入りで、指先をしっかり守る。
・足底にはセラミックを配合したラバーを使用し、とても滑りにくい設計。
【用途】
・作業用長靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カルサーエース S-800の型番800-BK-Lのページです。
型番800-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カルサーエース S-800

カルサーエース S-800

    先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

    先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

      ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

      ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

        安全スニーカー 8800シリーズ 紺 8800NA

        安全スニーカー 8800シリーズ 紺 8800NA

          静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

          静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

            AZ-58018 セーフティシューズ

            AZ-58018 セーフティシューズ

              高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

              高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー

                樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー

                  サンダル(弾力性インソール)

                  サンダル(弾力性インソール)

                    静電作業靴エレパス

                    静電作業靴エレパス

                      たびぐつハイガード 960HG

                      たびぐつハイガード 960HG

                        サンダル(カウンター付)

                        サンダル(カウンター付)

                          BULLセーフティ レッド

                          BULLセーフティ レッド

                            メーカー 福山ゴム工業 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 TULTEX 丸五 ミドリ安全 エスコ ミドリ安全 日進ゴム エスコ コーコス信岡
                            通常価格 5,671円 8,263円 7,080円 5,370円 6,215円 3,219円 4,767円 2,677円 3,790円 5,258円 3,480円 4,070円 3,280円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ - 作業靴 スリッパ 作業靴
                            規格 規格無し - JSAA規格品 - JSAA規格品 - - - 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 - - 編上靴 - 短靴
                            耐油性 なし なし なし あり なし なし - - なし - なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし - なし なし あり なし なし - なし - なし なし なし

                            カルサーエース S-800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            800-BK-LL
                            800-BK-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 靴丈(cm) 寸法(cm) 内容量

                            5,671円

                            ( 6,238円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            27496347546040235LL(26.5~27.0)-

                            5,671円

                            ( 6,238円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            25496347546038933M(24.5~25.0)-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました