(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビアン #2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA2-NV-22.5
エビアン #2 エビアン 2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,125円
税込単価
3,438円

レディースカラーブーツ。【特長】・畑仕事に最適なフラット底ブーツ。・女性用の作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    920
  • 靴丈(cm):
    26
  • 材質:
    ラバー(メリヤス裏)
  • ソール:
    ロール底(ラバー)
  • ウイズ:
    2E
  • 内容量:
    1足

型番

EA2-NV-22.5 解除

Loading...

エビアン #2の特長

製品画像と底面の画像

製品画像と底面の画像

  • アッパー:ラバー(メリヤス裏)
  • アウターソール:ロール底(ラバー)
  • サイズ:22.5~25.0㎝
  • ウイズ:2E
  • 製品寸法(外寸):26.0cm
  • 製品重量(片足):460g
  • 生産国:中国
カラーサイズ(cm)
ネイビー22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
商品情報を表示

EA2-NV-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA2-NV-22.5

22.5
4963475051495
1足

1個

3,125( 3,438円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レディースカラーブーツ。
【特長】
・畑仕事に最適なフラット底ブーツ。
・女性用の作業ブーツ。
【用途】
・農作業・園芸作業ゴム長靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エビアン #2の型番EA2-NV-22.5のページです。
型番EA2-NV-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エビアン #2

エビアン #2

    ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

    ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

      ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

      ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

        耐油長靴ホワイト

        耐油長靴ホワイト

          Achilles カレン310 ワイン23.0cm

          Achilles カレン310 ワイン23.0cm

            作業長靴 ワークエース W2100

            作業長靴 ワークエース W2100

              メーカー 福山ゴム工業 アキレス アキレス おたふく手袋 アキレス ミドリ安全
              通常価格 3,125円 3,407円 3,193円 3,409円 2,400円 4,656円
              通常出荷日 8日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目~  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
              形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              耐油性 なし あり あり あり なし あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              この商品のバリエーション

              型番
              EA2-NV-23
              EA2-NV-23.5
              EA2-NV-24
              EA2-NV-24.5
              EA2-NV-25
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード 内容量

              3,125円

              ( 3,438円 )
              1個 あり

              8日目

              234963475051501-

              3,125円

              ( 3,438円 )
              1個 あり

              8日目

              23.54963475051518-

              3,125円

              ( 3,438円 )
              1個 あり

              8日目

              244963475051525-

              3,125円

              ( 3,438円 )
              1個 あり

              8日目

              24.54963475051532-

              3,125円

              ( 3,438円 )
              1個 あり

              8日目

              254963475051549-

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました