(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アローマックス #68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM68-BK-26.5
アローマックス #68 アローマックス 68

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクションソールのミッドカットセーフティスニーカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    960
  • 材質:
    PVC/PU
  • 材質/先芯:
  • ソール:
    モールド底(ラバーインジェクション)
  • ウイズ:
    3E
  • 内容量:
    1足

型番

AM68-BK-26.5 解除

Loading...

アローマックス #68(ミドル)の仕様

よく曲がり、磨耗性に優れたスタイリッシュなデザイン

よく曲がり、磨耗性に優れたスタイリッシュなデザイン

底の形状

底の形状

カラーサイズ(cm)
ブラック25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0

仕様

  • アッパー:PVC/PU。
  • アウターソール:モールド底(ラバーインジェクション)。
  • サイズ:25.0~28.0cm。
  • ウイズ:3E。
  • 製品重量(片足):480g。
  • 生産国:中国。
  • カラー:ブラック。
商品情報を表示

AM68-BK-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM68-BK-26.5

26.5
4963475472313
1足

1個

4,444( 4,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクションソールのミッドカットセーフティスニーカー。
【特長】
・軽量で滑りにくい、スニーカータイプの安全靴。
・鉄先芯入りで、指先をしっかりガード。
・よく曲がり、磨耗性に優れたスタイリッシュなデザイン。
・ボクサータイプのミッドカット。
【用途】
・一般作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アローマックス #68の型番AM68-BK-26.5のページです。
型番AM68-BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アローマックス #68

アローマックス #68

    長靴 先芯入り 4437

    長靴 先芯入り 4437

      アローマックス #61

      アローマックス #61

        女性用 安全靴 LPT410

        女性用 安全靴 LPT410

          ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

          ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

              冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

              冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                安全靴 安全短靴スリッポン

                安全靴 安全短靴スリッポン

                  女性用短靴

                  女性用短靴

                    快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒

                    快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒

                      安全中編上靴CF

                      安全中編上靴CF

                        長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                        長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                          安全靴 CT515 マジック ブラック

                          安全靴 CT515 マジック ブラック

                            メーカー 福山ゴム工業 アイトス 福山ゴム工業 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル エンゼル シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,444円 3,219円 3,500円 11,047円 15,625円 9,872円 12,595円 5,765円 6,072円 8,648円 11,346円 19,222円 15,452円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                            形状 ハイカット 長靴 短靴 短靴 半長靴 長靴 長靴 短靴 短靴 短靴 編上靴 長編上靴 長編上靴
                            耐油性 なし あり なし あり なし なし なし なし なし - あり なし -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし - なし なし

                            アローマックス #68のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AM68-BK-25
                            AM68-BK-25.5
                            AM68-BK-26
                            AM68-BK-27
                            AM68-BK-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            4,776円

                            ( 5,254円 )
                            1個 -

                            8日目

                            254963475472283-

                            5,333円

                            ( 5,866円 )
                            1個 -

                            8日目

                            25.54963475472290-

                            4,776円

                            ( 5,254円 )
                            1個 -

                            8日目

                            264963475472306-

                            4,776円

                            ( 5,254円 )
                            1個 -

                            8日目

                            274963475472320-

                            4,776円

                            ( 5,254円 )
                            1個 -

                            8日目

                            284963475472337-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました