(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アローマックス #66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アローマックス #66

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,029円
税込単価
4,432円

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクションソール使用。甲被タイプ:ひも+マジック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも+マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    920
  • 材質:
    PVC/PU
  • 材質/先芯:
  • ソール:
    モールド底(ラバーインジェクション)
  • ウイズ:
    3E
  • 内容量:
    1足

型番

AM66BK-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM66BK-25.5

25.5
4963475466268
835-4046
1足

1個

4,029( 4,432円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクションソール使用。
甲被タイプ:ひも+マジック式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アローマックス #66の型番AM66BK-25.5のページです。
型番AM66BK-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アローマックス #66

アローマックス #66

    アローマックス #61

    アローマックス #61

      アローマックス #51

      アローマックス #51

        アローマックス #68

        アローマックス #68

          キャプテンプロセフティー #3

          キャプテンプロセフティー #3

            ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

            ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

              先芯入耐油安全長靴 SEFUMATE SAVER オレンジ

              先芯入耐油安全長靴 SEFUMATE SAVER オレンジ

                丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm

                丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm

                  メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 アズワン 丸五
                  通常価格 4,029円 3,500円 3,453円 4,444円 5,942円 15,625円 2,939円 6,730円
                  通常出荷日 8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目~   1日目  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品
                  形状 ハイカット 短靴 短靴 ハイカット 長編上靴 半長靴 長靴 短靴
                  耐油性 なし なし なし なし あり なし あり あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり - なし なし

                  アローマックス #66のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました