(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アローマックス #61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM61BK-24.5
アローマックス #61 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクションソール使用。甲被タイプ:マジック式

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    920
  • 材質:
    PVC
  • 材質/先芯:
    プラスチック
  • ソール:
    モールド底(ラバーインジェクション)
  • ウイズ:
    3E
  • 内容量:
    1足

型番

AM61BK-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AM61BK-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM61BK-24.5

24.5
4963475462925
835-4023
1足

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクションソール使用。
甲被タイプ:マジック式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アローマックス #61の型番AM61BK-24.5のページです。
型番AM61BK-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アローマックス #61

アローマックス #61

    耐滑静電プロスニーカー NS618BKS

    耐滑静電プロスニーカー NS618BKS

      耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

      耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

            安全靴 プロテクトウズ5 P5210

            安全靴 プロテクトウズ5 P5210

              メーカー 福山ゴム工業 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 3,500円 5,418円 10,799円 12,372円 12,372円 13,934円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   6日目   6日目   1日目  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴
              規格 規格無し JSAA規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴
              耐油性 なし - あり - あり なし
              静電気帯電防止機能 なし - なし - - なし

              アローマックス #61のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AM61BK-25.0
              AM61BK-25.5
              AM61BK-26.0
              AM61BK-26.5
              AM61BK-27.0
              AM61BK-28.0
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 内容量

              4,061円

              ( 4,467円 )
              1個 あり

              1日目

              254963475462932835-4024-

              3,500円

              ( 3,850円 )
              1個 あり

              1日目

              25.54963475462949835-4025-

              3,500円

              ( 3,850円 )
              1個 あり

              1日目

              264963475462956835-4026-

              3,500円

              ( 3,850円 )
              1個 あり

              1日目

              26.54963475462963835-4027-

              4,275円

              ( 4,703円 )
              1個 あり

              1日目

              274963475462970835-4028-

              4,275円

              ( 4,703円 )
              1個 あり

              1日目

              284963475462987835-4029-

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました