(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アローマックス #51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM51WG-24.5
アローマックス #51 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,453円
税込単価
3,798円

【特長】・ひも+マジック式の安全作業靴です。・樹脂先芯を使用で軽量です。・クッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも+マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 質量(g):
    630
  • 材質:
    PVC/ナイロンオックス
  • 材質/先芯:
    プラスチック
  • ソール:
    ジョギング底(EVA+ラバー+セラミックス配合ラバー)
  • ウイズ:
    3E
  • 内容量:
    1足

型番

AM51WG-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

AM51WG-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM51WG-24.5

多色
24.5
ホワイト/グリーン
4963475071844
134-9866
1足

1個

3,453( 3,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ひも+マジック式の安全作業靴です。・樹脂先芯を使用で軽量です。・クッション性に優れます。・底のセラミック配合ラバーを使用し滑りにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アローマックス #51の型番AM51WG-24.5のページです。
型番AM51WG-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アローマックス #51

アローマックス #51

    安全靴 BZシリーズ BZ11白

    安全靴 BZシリーズ BZ11白

      85132 セフティシューズ ブラック

      85132 セフティシューズ ブラック

        メーカー 福山ゴム工業 シモン ジーベック
        通常価格 3,453円 6,049円 8,126円
        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴
        規格 規格無し JIS規格品 JSAA規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 なし なし -

        アローマックス #51のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        AM51NV-26.0
        AM51NV-26.5
        AM51NV-27.0
        AM51WG-25.0
        AM51WG-26.0
        AM51WG-26.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        カラー サイズ
        (cm)
        色詳細 JANコード トラスココード 内容量

        3,453円

        ( 3,798円 )
        1個 あり

        1日目

        青系26ネイビー4963475071981134-8295-

        3,553円

        ( 3,908円 )
        1個 あり

        1日目

        青系26.5ネイビー4963475071998134-9841-

        3,453円

        ( 3,798円 )
        1個 あり

        4日目

        青系27ネイビー4963475072001134-9875-

        3,453円

        ( 3,798円 )
        1個 あり

        1日目

        多色25ホワイト/グリーン4963475071851134-8263-

        3,453円

        ( 3,798円 )
        1個 あり

        1日目

        多色26ホワイト/グリーン4963475071875134-8284-

        3,453円

        ( 3,798円 )
        1個 あり

        1日目

        多色26.5ホワイト/グリーン4963475071882134-9888-

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました